Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0321
RJIHybr.Cabel 4x26/7,3x20/7 reel, 500m
RJIHybr.Cabel 4x26/7,3x20/7 reel, 500m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Hybrid cable (copper/copper)
4x AWG 26/7, 3x AWG 20/7
FRNC (LSZH)
Cable length: 500 m
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 45 600 0321
RJIHybr.Cabel 4x26/7,3x20/7 reel, 500m
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
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Hybrid cable (copper/copper)
Version
  • Cable length 500 m
  • Number of cores 7
  • Core structure
    4x AWG 26/7
    3x AWG 20/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Black
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
  • Net weight 37,000 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • ETIM EC001579
  • eCl@ss 27060501 Hybrid cable
Documentación
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar