Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 93 310 0203
RFID Desktop power supply RF-R200 (EUR)
RFID Desktop power supply RF-R200 (EUR)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Desktop power supply
RF-R200
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 20 93 310 0203
RFID Desktop power supply RF-R200 (EUR)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Series Ha-VIS RFID
  • Type of accessory Desktop power supply
  • Description of the accessory RF-R200
Technical characteristics
  • Frequency 860 ... 870 MHz
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 132 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85371098
  • eCl@ss 90909090 Interim classification (unspecified)
Documentación
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar