Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 93 201 0103
Ha-VIS RF-ANT-WR30-US
Ha-VIS RF-ANT-WR30-US

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Antenna
UHF Wide range
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 20 93 201 0103
Ha-VIS RF-ANT-WR30-US
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Series Ha-VIS RFID
  • Element Antenna
  • Specification UHF Wide range
Version
  • Fixing Fixing hole for M5 screw
Termination data
  • Termination method TNC socket
Technical characteristics
  • Operating temperature -20 ... +55 °C
  • Storage temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Frequency 902 ... 928 MHz
  • Impedance ‌50 Ω
  • Polarisation Circular
  • Gain 8.3 dBic
  • Opening angle 69 °
  • Transmitting power ‌4 W EIRP
Material properties
  • Material (insert) Aluminium
  • Material (hood/housing) Polymer
  • Colour (hood/housing) RAL 7045 (telegrey 1)
  • Material (seal) Elastomer
  • Length 270 mm
  • Width 270 mm
  • Height 45 mm
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,970 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85291069
  • GTIN 5713140363496
  • eCl@ss 90909090 Interim classification (unspecified)
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar