Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 93 201 0301
Ha-VIS RF-ANT-MR20-EU
Ha-VIS RF-ANT-MR20-EU

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Antenna
UHF Middle range
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 20 93 201 0301
Ha-VIS RF-ANT-MR20-EU
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
  • Series Ha-VIS RFID
  • Element Antenna
  • Specification UHF Middle range
Version
  • Fixing Fixing hole for M4 screw
Termination data
  • Termination method TNC socket
Technical characteristics
  • Operating temperature -20 ... +55 °C
  • Storage temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Frequency 865 ... 870 MHz
  • Impedance ‌50 Ω
  • Polarisation Circular
  • Gain 4 dBic
  • Opening angle 100 °
  • Transmitting power ‌0.5 W ERP
Material properties
  • Material (hood/housing) Polymer
  • Colour (hood/housing) RAL 7045 (telegrey 1)
  • Length 156 mm
  • Width 144 mm
  • Height 36 mm
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
  • Net weight 532.5 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85291069
  • GTIN 5713140363519
  • eCl@ss 90909090 Interim classification (unspecified)