Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 93 201 0305
Ha-VIS RF-ANT-µLR10-EU
Ha-VIS RF-ANT-µLR10-EU

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Antenna
Ruggedised UHF Ultra low range
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 20 93 201 0305
Ha-VIS RF-ANT-µLR10-EU
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
  • Series Ha-VIS RFID
  • Element Antenna
  • Specification Ruggedised UHF Ultra low range
Version
  • Fixing Fixing hole for M4 screw
Technical characteristics
  • Operating temperature -20 ... +55 °C
  • Storage temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Frequency 865 ... 870 MHz
  • Impedance ‌50 Ω
Material properties
  • Material (hood/housing) Polymer
  • Colour (hood/housing) RAL 7045 (telegrey 1)
  • Length 90 mm
  • Width 79.5 mm
  • Height 31 mm
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
  • Net weight 210 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85291069
  • eCl@ss 90909090 Interim classification (unspecified)