Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 58 111 0100 002
PP FO CABLE ASSY-10M-1xPP LC DUPLEX SM
PP FO CABLE ASSY-10M-1xPP LC DUPLEX SM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
FO cable
Singlemode
Cable length: 10 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 33 58 111 0100 002
PP FO CABLE ASSY-10M-1xPP LC DUPLEX SM
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4) Thermoplastic
    LC duplex
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable Singlemode
Version
  • Cable length 10 m
  • Core structure 9 / 125 µm
Technical characteristics
  • Cable diameter 6.5 mm
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 368 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140152045
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar