Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 243 0360 017
Har-flex fe 12P,dbl end flat cable,0.26m
Har-flex fe 12P,dbl end flat cable,0.26m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (flat)
Cable length: 0.26 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 33 15 243 0360 017
Har-flex fe 12P,dbl end flat cable,0.26m
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
  • Series har-flex®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    har-flex®
    Female connector
  • Connector 2
    har-flex®
    Female connector
    Different connector direction
  • Type of cable Copper cable (flat)
Version
  • Cable length 0.26 m
  • Number of cores 12
  • Core structure 12x AWG 30
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
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
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 4.95 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140244863