La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Y-distributor
With maintenance switch, for 3.5 kW motor
Contacts: 3
Conductor cross-section: 1.5 ... 4 mm² Spring clamp termination
Material (hood/housing): Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Degree of protection: IP65