Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
5
Numer Katalogowy: 09 12 008 4650
Han-Power S metal w. switch/fuses/LEDs
Han-Power S metal w. switch/fuses/LEDs

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Dystrybutor energii
Z 1x Han® Q 4/2, Wkład żeński, w obudowach wtyczek Han-Compact®, Włącznik On/off
Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania, do przewodów typu linka zgodnie z IEC 60228 Klasa 5
Kontakty: 6
Przekrój przewodu: 10 mm²
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Poliwęglan (PC)
RAL 9005 (czarny)
Stopień ochrony: IP65
Notatki
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Numer Katalogowy: 09 12 008 4650
Han-Power S metal w. switch/fuses/LEDs
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Accessories
5
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Rozdzielacze zasilania
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han-Power® S
  • Element Dystrybutor energii
  • Specyfikacje
    Z 1x Han® Q 4/2
    Wkład żeński
    w obudowach wtyczek Han-Compact®
    Włącznik On/off
Wersja
  • Metoda przyłączenia
    Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
    do przewodów typu linka zgodnie z IEC 60228 Klasa 5
  • Liczba kontaktów 6
  • Liczba kontaktów sygnałowych 2
  • Liczba kontaktów mocy 4
  • Kontakt PE Tak
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 10 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 10 A
  • Napięcie znamionowe przewodnik-uziemienie 230 V
  • Napięcie znamionowe przewodnik-przewodnik 400 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 4 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (czarny)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1.817 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140190535
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Power®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare