Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
5
Combinables
1
Tools
1
N.º de referencia: 09 14 002 3048
Han 70A module, m-c PA (PE + 3) 30° cod.
Han 70A module, m-c PA (PE + 3) 30° cod.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Han® 70 A module
Single module
With identification PE+3, Coding rotated by 30°
Crimp termination
Male
Contacts: 2
Conductor cross-section: 10 ... 25 mm²
Rated current: ‌70 A
Polyamide (PA)
Black
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 14 002 3048
Han 70A module, m-c PA (PE + 3) 30° cod.
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
5
Combinables
1
Tools
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® 70 A module
  • Size of the module Single module
  • Description of the module
    With identification PE+3
    Coding rotated by 30°
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 2
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 10 ... 25 mm²
  • Rated current ‌ 70 A
  • Rated voltage 1,000 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 1.25 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar
Comparar productos
Comparar