Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Alternatives
21
N.º de referencia: 09 45 715 1367
Han 3A RJ45 Hybrid Cable Assembly 4,0m
Han 3A RJ45 Hybrid Cable Assembly 4,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Copper cable (round)
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Cable length: 4 m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
N.º de referencia: 09 45 715 1367
Han 3A RJ45 Hybrid Cable Assembly 4,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Alternatives
21
Product Details
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    Han® 3 A Hybrid
    Metal
  • Connector 2
    Han® 3 A Hybrid
    Metal
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 4 m
  • Number of cores 8
  • Core structure
    4x AWG 22/7
    4x 1.5 mm²
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Green
Commercial data
  • Packaging size 1
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar
Comparar productos
Comparar