Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 92 641 3792
Ha-VIS RFID FT 92 on metal / 50 EA/PC
Ha-VIS RFID FT 92 on metal / 50 EA/PC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Transponder
FT 92 on metal
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 20 92 641 3792
Ha-VIS RFID FT 92 on metal / 50 EA/PC
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
  • Series Ha-VIS RFID
  • Identification FT series
  • Element Transponder
  • Specification FT 92 on metal
  • Features
    High read ranges on metal
    Scratch- and smudge-resistant by polycarbonate film
    Washable, resistant to chemicals
    Flexible mounting on different forms
    Flexible printing possible (barcode, datamatrix, custom logo / name)
Version
  • Fixing Glue
  • Pack contents 50 pieces
Technical characteristics
  • Operating temperature -40 ... +80 °C
  • Storage temperature -40 ... +80 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP64
    IP67
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Frequency 900 ... 930 MHz
  • EPC memory 128 Bit
  • User memory 512 Bit
  • Chip Impinj Monza 4QT
Material properties
  • Colour White
  • Length 120 mm
  • Width 60 mm
  • Height 2.3 mm
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
  • Net weight 8.5 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85235990
  • eCl@ss 90909090 Interim classification (unspecified)