Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 92 641 0722
Ha-VIS RFID FT 89 paper (NT) - VPE 50
Ha-VIS RFID FT 89 paper (NT) - VPE 50

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Transponder
FT 89, paper
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 20 92 641 0722
Ha-VIS RFID FT 89 paper (NT) - VPE 50
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
  • Series Ha-VIS RFID
  • Identification FT series
  • Element Transponder
  • Specification
    FT 89
    paper
Version
  • Pack contents 50 pieces
Technical characteristics
  • Operating temperature -32 ... +90 °C
  • Storage temperature -32 ... +90 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP64
  • Frequency 860 ... 930 MHz
  • EPC memory 96 Bit
  • User memory 512 Bit
  • Chip Alien Higgs 3
Material properties
  • Colour White
  • Length 55 mm
  • Width 18 mm
  • Height 0.5 mm
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
  • Net weight 69 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85235990
  • eCl@ss 90909090 Interim classification (unspecified)