saltar al contenido Saltar al menú de navegación
Industrial Ethernet
  • High degree of protection IP67
  • Robust industrial computers with IP67
  • Software-defined process maps
  • Based on proven HMS CompactCom Technology
Industrial Ethernet

Industrial Ethernet

 -  Datos   |  Productos (1)
  • EtherCAT I/O Device
  • 2x M12 EtherCAT ports
  • Up to 1500 bytes per cycle

PROFINET

 -  Datos   |  Productos (1)
  • Profinet I/O Device
  • 2x M12 Profinet ports
  • Up to 32767 ADIs
  • Up to 1440 bytes of I/O data in each direction

EtherNet/IP

 -  Datos   |  Productos (1)
  • Ethernet/IP I/O adapter
  • 2x M12 Ethernet/IP ports
  • Supports QuickConnect Class B
  • Customizable identity information
Visualización reciente
No ha visitado ninguna página de datos de producto.
Búsqueda reciente
No se ha realizado ninguna búsqueda todavía.