Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 53 111 0050 001
FO CABLE ASSY-5M-1xPP SCRJ MM POF
FO CABLE ASSY-5M-1xPP SCRJ MM POF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
FO cable
Multimode
Cable length: 5 m
Notas
Comparar
Este producto no se podrá seguir solicitando durante mucho tiempo. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 33 53 111 0050 001
FO CABLE ASSY-5M-1xPP SCRJ MM POF
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
  • Series Han® PushPull (V14)
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    Han® PushPull (V14) Thermoplastic
    SCRJ duplex POF
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable Multimode
Version
  • Cable length 5 m
  • Core structure 980 / 1000 µm
Technical characteristics
  • Cable diameter 8 mm
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Great Britain
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140150720