Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 53 111 0200 002
FO CABLE ASSY-20M-1xPP Metal SCRJ MM POF
FO CABLE ASSY-20M-1xPP Metal SCRJ MM POF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
FO cable
Multimode
Cable length: 20 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 33 53 111 0200 002
FO CABLE ASSY-20M-1xPP Metal SCRJ MM POF
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
  • Series Han® PushPull (V14)
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    Han® PushPull (V14) Metal
    SCRJ duplex POF
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable Multimode
Version
  • Cable length 20 m
  • Core structure 980 / 1000 µm
Technical characteristics
  • Cable diameter 8 mm
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Great Britain
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140238367
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)