myHARTING Login
Configuradores
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
eShop
...
Varios
#x20;
09 48 CON 47P8 BK
N.º de referencia: 09 48 CON 47P8 BK
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol overm black
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable
Corriente nominal: 2 A
Contactos: 8
Chapado en oro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 CON 47P8 BK
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol overm black
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
RJ45
Identificación
HARTING DualBoot RJ45
Elemento
Conector de cable
Especificaciones
Sobremoldeado
Versión
Número de contactos
8
Versión
Entrada superior
Datos de terminación
Tensión permitida
1.000 V DC
Características técnicas
Corriente nominal
2 A
Voltaje nominal
24 V
Características de transmisión
Cat. 6
A
Clase E
A
de hasta 500 MHz
Resistencia de aislamiento
>500 MΩ
Temperatura de limitación
-40 ... +80 °C en funcionamiento
-40 ... +80 °C Durante la instalación
Temperatura ambiente
-25 ... +60 °C en funcionamiento
-0 ... +50 °C Durante la instalación
Ciclos de conexión
≥ 750
Grado de protección según IEC 60529
IP20
Propiedades del material
Superficie (contactos)
Chapado en oro
Grosor de capa
≥ 1,27 µm
Grosor de capa
≥ 50 µinch
Color (capota/base)
Negro
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60603-7 Cara de acoplamiento
Certificaciones
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
GTIN
5713140880894
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
Descargas
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar