Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0191
DataBusCab. 2x0,75mm²,120 Ohm FOAM 1000m
DataBusCab. 2x0,75mm²,120 Ohm FOAM 1000m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Copper cable (round)
WTB, for railway applications
2x 0.75 mm²
Elastomer
Cable length: 1,000 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 09 45 600 0191
DataBusCab. 2x0,75mm²,120 Ohm FOAM 1000m
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
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    WTB
    for railway applications
Version
  • Cable length 1,000 m
  • Number of cores 2
  • Core structure 2x 0.75 mm²
Technical characteristics
  • Impedance 120 Ω
  • Limiting temperature -25 ... +90 °C unmoved
  • Minimum bending radius 6x Cable diameter (singular bending)
Material properties
  • Material (cable) Elastomer
  • Colour (cable) Black
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight ‌ 114 g/m
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140273191
  • ETIM EC003249
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
Documentación
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar