Por favor no utilice más este producto para nuevos diseños.
Puede utilizar las alternativas o sucesores que se muestran debajo.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Go to:
- Element Antenna
- Specification WLAN
- Connector 1 SMA/SMA-RP male connector
-
Features
Adjustable mountSMA/SMA-RP male connectorCompact size5 dBi gainFrequency range: 2.4 / 5.8 GHzCertain direction: omni
- Fixing direct
- Limiting temperature -20 ... +65 °C
- Storage temperature -30 ... +75 °C
-
Return loss
15.8 dB @ 2.4 GHz16.44 dB @ 5.8 GHz
- Frequency 2.4 ... 5.8 GHz
- Impedance 50 Ω
- Polarisation Vertical
- Gain 5 dBi
- RoHS compliant
- ELV status compliant
- China RoHS e
- REACH Annex XVII substances No
- REACH ANNEX XIV substances No
- REACH SVHC substances No
-
Specifications
IEEE 802.11aIEEE 802.11bIEEE 802.11gIEEE 802.11n
- Packaging size 1
- Country of origin Germany
- European customs tariff number 85291069
- eCl@ss 90909090 Interim classification (unspecified)
- Ficha técnica