La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Connector
With front frame
Solder cup termination
Rated current: 5 A
Female
Size: D-Sub 5
Thermoplastic resin, glass-fibre filled, Shell: brass, tin plated
Red
Contacts: 50
Conductor cross-section: 0.5 mm²
Copper alloy
Noble metal over Ni