Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 99 000 0814
Crimping Die 6 - 10mm2
Crimping Die 6 - 10mm2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tool head
Han® C: 6 ... 10 mm²
Conductor cross-section: 6 ... 10 mm²
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 99 000 0814
Crimping Die 6 - 10mm2
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Tools
  • Type of tool Tool head
  • Description of the tool Han® C: 6 ... 10 mm²
Version
  • Pack contents incl. locator
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 6 ... 10 mm²
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 449 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 84679200
  • GTIN 5713140107687
  • eCl@ss 21049090 Hand tool (other, unspecified)
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 20
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar