Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 18 040 7004
SEK CAB PLANO STD GRIS AWG28/7 40P 100m
SEK CAB PLANO STD GRIS AWG28/7 40P 100m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (plano)
AWG 28/7
PVC
Longitud de cable: 100 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 18 040 7004
SEK CAB PLANO STD GRIS AWG28/7 40P 100m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Element Bulkkabels
  • Specificatie Niet gemonteerd
  • Type kabel Koperkabel (vlak)
Versie
  • Kabellengte 100 m
  • Aantal kernen 40
  • Kernstructuur AWG 28/7
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur
    -30 ... +105 °C niet-verplaatst
    -20 ... +105 °C verplaatst
  • Impedantie ‌100 Ω
  • Isolatieweerstand @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Grijs
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 7.870 g
  • Nettogewicht ‌ 71 g/m
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444993
  • GTIN 5713140025189
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609