Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 93 204 0303
Adapter SMA female - N female
Adapter SMA female - N female

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adapter
SMA female
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 20 93 204 0303
Adapter SMA female - N female
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Series Ha-VIS RFID
  • Type of accessory Adapter
  • Description of the accessory SMA female
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 29.2 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85442000
  • eCl@ss 90909090 Interim classification (unspecified)
Documentación
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar