Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
16
Accessories
10
Części zamienne
1
Wkłady
45
Frames
2
Numer Katalogowy: 19 37 024 0273
Han 24M-asg2-QB-M40
Han 24M-asg2-QB-M40

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
Rozmiar: 24 B
Wysoka konstrukcja
Podwójna klamra ryglująca
Stal nierdzewna
Wejście boczne
2x M40
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy
Malowane proszkowo
RAL 9005 (czarny)
Materiał (uszczelki): FPM
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 19 37 024 0273
Han 24M-asg2-QB-M40
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
16
Accessories
10
Części zamienne
1
Wkłady
45
Frames
2
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® M
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
  • Typ Wysoka konstrukcja
Wersja
  • Rozmiar 24 B
  • Wersja Wejście boczne
  • Liczba wejść kablowych 2
  • Wyprowadzenie przewodu 2x M40
  • Typ blokowania Podwójna klamra ryglująca
  • Zakres zastosowań Obudowy wtyczek/gniazd dla wymagających środowisk
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Pressofusione d’alluminio
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Verniciatura a polvere
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiał (uszczelki) FPM
  • Materiał (blokady) Acciaio inox
  • RoHS Conforme
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 430,9 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140128866
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Kapitel Han® Gehäuse mit metrischem Gewinde
Industrie-Steckverbinder Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare