Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
16
Combinables
2
Tools
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
83
Frames
17
Numer Katalogowy: 09 14 005 2647
Han 70A Hybrid module, male 14-22mm²
Han 70A Hybrid module, male 14-22mm²

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Han® 70 A Hybrid moduł
Moduł pojedynczy
Przyłączenie typu axial screw / zaciskowe
Męski
Kontakty: 5
Przekrój przewodu: 14 ... 22 mm²
Prąd znamionowy: ‌70 A
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 14 005 2647
Han 70A Hybrid module, male 14-22mm²
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
16
Combinables
2
Tools
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
83
Frames
17
Szczegóły Produktu
Azonosítás
  • Kategória Modulok
  • Sorozat Han-Modular®
  • Modul típusa Han® 70 A Hybrid modul
  • A modul mérete Önálló modul
Verzió
  • Lezárási mód Axiális csavaros vezetékrögzítés/krimpelhető vezetékrögzítés
  • Fajta Apa
  • Érintkezők száma 5
  • Jelzés érintkezők száma 4
  • Energiátviteli érintkezők száma 1
  • Részletek A jelzés érintkezőket, kérjük külön rendelje meg.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 14 ... 22 mm²
  • Vezeték külső átmérője
    ≤10 mm Power
    ≤4,8 mm Jelzés
  • Névleges áramerősség ‌ 70 A
  • Névleges feszültség 1.000 V
  • Névleges impulzus feszültség 8 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges áramerősség (jelzés) 16 A
  • Névleges feszültség (jelzés) 400 V
  • Névleges impulzus feszültség (jelzés) 6 kV
  • Szennyeződési fok (jelzés) 3
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 0,5 mΩ
  • Blankolási hossz 12,5 ... 13,5 mm
  • Meghúzási nyomaték
    4 Nm @ 14 mm²
    4 Nm @ 16 mm²
    4 Nm @ 22 mm²
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polikarbonát (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 1. kategória, B. osztály
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Nettó tömeg 22,3 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140020276
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare