Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Geräteseite / Wanddurchführung
1
Artikelnummer: 21 34 848 5390 030
M12 A-cod 3pole m/f st/st PUR 3m
M12 A-cod 3pole m/f  st/st PUR 3m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 3 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 34 848 5390 030
M12 A-cod 3pole m/f st/st PUR 3m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Geräteseite / Wanddurchführung
1
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 A-Kodierung
    Stift gerade
  • Steckverbinder 2
    M12 A-Kodierung
    Buchse gerade
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 3 m
  • Anzahl der Adern 3
  • Adernaufbau 3x 0,25 mm²
  • Kodierung A-Kodierung
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel schwarz
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 104,7 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140264243
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen