登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
다양함
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
21 03 819 4302
型号: 21 03 819 4302
M12 A-cod 3P Female Angled 90°
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
弯式, 一体成型
母头
A编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 3
导体截面积: 0.34 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 819 4302
M12 A-cod 3P Female Angled 90°
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
Connectors
제품 시리즈
Circular connectors M12
요소
Cable connector
사양
Angled
Overmoulded
버전
터미네이션 방법
크림프 터미네이션
젠더
암형
컨택트핀 개수
3
코딩
A-코딩
잠금 유형
나사 잠금
기술적 특성
도체 단면적
0.34 mm²
도체 단면적 [AWG]
AWG 22
정격 전류
4 A
정격 전압
250 V
오염도
3
과전압 카테고리
III
조임 토크
0.6 Nm
제한 온도
-20 ... +80 °C
체결 주기
≥ 100
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65 / IP67 체결 조건
자재 특성
재료 (인서트)
Polyamide (PA)
재료 (후드/하우징)
Zinc die-cast
소재 (오버몰딩)
Polyamide (PA)
컬러 (오버몰딩)
Black
상세명세 및 승인
사양
IEC 61076-2-101
상업용 데이터
포장 규격
1
GTIN
5713140821057
eCl@ss
27,440,115.00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
下载
规格资料下载
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较