eShop 帮助
登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
电子商店新消息
工业用连接器 / Han
®
工业以太网交換机
PCB 连接器
接口连接器
圆形连接器
操作员界面
系统布线
电动汽车充电设备
工具
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
接口连接器
...
D-Sub 超小型D连接器
电缆连接器
连接器 IP67
连接器 IP67
多达50个插针
防水
用于前、后壁式安装
Filters
系列
Select a value
Reset filter
D-Sub
50
标识
Select a value
Reset filter
IP67
50
原件
Select a value
Reset filter
连接器
50
规格
Select a value
Reset filter
带前框架
18
带后面板安装框架
22
插针端子介绍
Select a value
Reset filter
直式
50
车削
50
接线方式
Select a value
Reset filter
焊杯接线
50
额定电流
Select a value
Reset filter
from
5 A
to
5 A
5 A
50
针数
Select a value
Reset filter
from
9
15
25
37
50
to
9
15
25
37
50
9
16
15
13
25
10
37
5
50
6
导体截面积
Select a value
Reset filter
0.5 mm²
50
导体截面积
Select a value
Reset filter
AWG 20
50
性能等级
Select a value
Reset filter
1
50
NM 30 (S4)
50
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
25
母头
25
锁定类型
Select a value
Reset filter
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
21
带螺纹的固定法兰 M3
19
带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
10
材料(插芯)
Select a value
Reset filter
外壳:黄铜,镀锡
50
热塑性树脂,玻璃纤维填充
50
尺寸
Select a value
Reset filter
D-Sub 1
16
D-Sub 2
13
D-Sub 3
10
D-Sub 4
5
D-Sub 5
6
层厚度
Select a value
Reset filter
≥ 30 µinch
50
Unfortunately, no results were found for your search query
50 products
(of 50)
1/2
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
标识-递减
原件-递减
规格-递减
插针端子介绍-递减
连接器
D SUB IP 67_ 15POLE FEMALE SOLDER CUP
型号 09 67 415 4715
焊杯接线
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 15
导体截面积: 0.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D SUB IP 67_ 9 POLE STRAIGHT
型号 09 67 509 9615
带后面板安装框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D SUB IP 67_ 9 POLE FEMALE SOLDER CUP
型号 09 67 409 4715
焊杯接线
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 9
导体截面积: 0.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
PDD SUB IP 67_ 9 POLE MALE SOLDER CUP S4
型号 09 67 409 5615
焊杯接线
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 9
导体截面积: 0.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D SUB IP 67_ 9 POLE STRAIGHT
型号 09 67 509 6715
带后面板安装框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D SUB IP 67_ 15POLE MALE SOLDER CUP S4
型号 09 67 415 5615
焊杯接线
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 15
导体截面积: 0.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D SUB IP 67 9 POLE STRAIGHT FRONT METAL
型号 09 67 809 8715
带前框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D SUB IP 67 9 POLE STRAIGHT FRONT PLASTI
型号 09 67 709 7615
带前框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D SUB IP 67_ 9 POLE STRAIGHT
型号 09 67 509 7615
带后面板安装框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D SUB IP 67_25 POLE STRAIGHT REAR PLASTI
型号 09 67 525 7615
带后面板安装框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 25
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGH
型号 09 67 615 7615
带后面板安装框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 15
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D SUB IP 67 9 POLE STRAIGHT FRONT METAL
型号 09 67 809 9615
带前框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGHT
型号 09 67 515 6715
带后面板安装框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 15
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D SUB IP 67_ 9 POLE STRAIGHT
型号 09 67 509 8715
带后面板安装框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D SUB IP 67 09 POLE STRAIGHT FRONT PLAST
型号 09 67 709 6715
带前框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D SUB IP 67_25 POLE FEMALE SOLDER CUP
型号 09 67 425 4715
焊杯接线
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 25
导体截面积: 0.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D SUB IP 67 9 POLE STRAIGHT FRONT PLASTI
型号 09 67 709 9615
带前框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D SUB IP 67_25 POLE STRAIGHT
型号 09 67 525 6715
带后面板安装框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 25
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D SUB IP 67_ 25POLE MALE SOLDER CUP S4
型号 09 67 425 5615
焊杯接线
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 25
导体截面积: 0.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D SUB IP 67_ 9 POLE STRAIGH
型号 09 67 609 7615
带后面板安装框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D SUB IP 67_ 50POLE MALE SOLDER CUP S4
型号 09 67 450 5615
焊杯接线
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 5
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 50
导体截面积: 0.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D SUB IP 67 15 POLE STRAIGHT FRONT PLAST
型号 09 67 715 9615
带前框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 15
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D SUB IP 67 15 POLE STRAIGHT FRONT PLAST
型号 09 67 715 8715
带前框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 15
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D SUB IP 67 9 POLE STRAIGHT FRONT METAL
型号 09 67 809 6715
带前框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D SUB IP 67 9 POLE STRAIGHT FRONT METAL
型号 09 67 809 7615
带前框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D SUB IP 67_25 POLE STRAIGHT
型号 09 67 625 9615
带后面板安装框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 25
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D SUB IP 67_25 POLE STRAIGHT
型号 09 67 625 8715
带后面板安装框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 25
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D SUB IP 67_37 POLE STRAIGHT
型号 09 67 637 6715
带后面板安装框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 37
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D SUB IP 67_ 9 POLE STRAIGHT
型号 09 67 609 6715
带后面板安装框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D SUB IP 67_50 POLE STRAIGHT
型号 09 67 650 9615
带后面板安装框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 5
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 50
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
标识 - 递减
原件 - 递减
规格 - 递减
插针端子介绍 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 50 products
比较
0
排序方式
Filters
0