Newsletter
eShop
Koszyk
Wishlist
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
Ustawienia Moje konto
Wyloguj
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING Login
Konfiguratory
Produkty i rozwiązania
Produkty i rozwiązania Przegląd
Złącza przemysłowe Han®
Złącza interfejsowe
Field wireable connectors
Złącza na PCB
Okablowanie systemowe
Rozwiązania zindywidualizowane
Przemysłowe switche Ethernetowe
Narzędzia
3D-MID Kompetencje
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Systemy magnetyczne
Produkcja maszyn specjalistycznych
Rynki
Rynki Przegląd
Transport
Maszyny - obróbka metalu
Maszyny - tworzywa sztuczne
Maszyny — Przetwarzanie i pakowanie żywności
Robotyka
Automatyka
Energia wiatrowa
Dystrybucja i magazynowanie energii
Automotive
Centra danych
Systemy intralogistyczne i transportowe
Rolnictwo
Medycyna
Technologia wodorowa
Rozwiązania dedykowane
Trendy
Trendy Przegląd
Zrównoważony rozwój
Cyfryzacja
E-Mobility
Modularyzacja
Miniaturyzacja
Indywidualizacja
Łączność+
Centrum informacji
Centrum informacji Przegląd
Informacje o firmie
Artykuły prasowe, wiadomości
Informacje produktowe
Wydarzenia
Magazyn technologiczny tec.News
Seminaria internetowe na życzenie
Seminaria internetowe na życzenie Przegląd
Railway Web-Seminar Series 2022
Seminaria internetowe HARTING Experts Camp
Serwis
Serwis Przegląd
Certyfikaty
Zindywidualizowane złącza przemysłowe
Dostawca dla HARTING
Dostawca dla HARTING Przegląd
Ogólne informacje o dostawcy
Portal Dostawcy
Centrum pobierania
Product Data Manager
Informacja dla klientów
Digital Twins
Firma
Firma Przegląd
HARTING Polska
HARTING Polska Przegląd
HARTING Polska - dane adresowe
Osoby kontaktowe w HARTING Polska
Zakład HCS w Polsce
Dystrybutorzy w Polsce
Grupa Technologiczna
Grupa Technologiczna Przegląd
O HARTING
Firma rodzinna
Fakty i liczby
Nasze produkty i rozwiązania w skrócie
Przyszłość potrzebuje przeszłości
Jakość i nowe technologie
Jakość i nowe technologie Przegląd
Global Integrated Management System
Korporacyjne usługi technologiczne
Nowe Technologie
HARTING na świecie
Współpraca i partnerstwo
Współpraca i partnerstwo Przegląd
SPE Industrial Partner Network
smartFactoryKL
Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój Przegląd
Nasza odpowiedzialność
Nasza kultura korporacyjna
Nasze środowisko
Nasze technologie
Nasze zaangażowanie społeczne
Należyta staranność w zakresie praw człowieka
Certyfikaty - korporacyjna odpowiedzialność społeczna
System sygnalistów
myHARTING
Polska (Polish)
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
3
Wkłady
26
Frames
2
Dane niedostępne
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
...
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
Han
®
HPR Compact Obudowy wtyczek/gniazd dla trudnych zastosowań zewnętrznych
19 40 524 0512
Numer Katalogowy: 19 40 524 0512
Han 24HPR-Compact-HSE-HC-SCL-M32
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Obudowa wtyczki
Rozmiar: 24 B
Wysoka konstrukcja
Mocowanie śrubowe
Stal nierdzewna
Wejście boczne
1x M32
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy, Odporne na korozję
Malowane proszkowo
RAL 9005 (czarny)
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 19 40 524 0512
Han 24HPR-Compact-HSE-HC-SCL-M32
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
3
Wkłady
26
Frames
2
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
Kategoria
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han
®
HPR Compact
Typ obudowy gniazda/wtyczki
Obudowa wtyczki
Typ
Wysoka konstrukcja
Wersja
Rozmiar
24 B
Wersja
Wejście boczne
Wyprowadzenie przewodu
1x M32
Typ blokowania
Mocowanie śrubowe
Zakres zastosowań
Obudowy wtyczek/gniazd dla trudnych zastosowań zewnętrznych
Charakterystyka techniczna
Moment dokręcający (mocowanie śrubowe)
4 Nm
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych
Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
IP68
IP6K9K zgodnie z ISO 20653
Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Odlew aluminiowy
Odporne na korozję
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
Malowane proszkowo
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
RAL 9005 (czarny)
Materiał (blokady)
Stal nierdzewna
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certyfikaty
CE
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
465 g
Kraj pochodzenia
Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140174382
ETIM
EC000437
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Niemiecki)
PDF (Francuski)
PDF (Angielski)
PDF (Węgierski)
PDF (Włoski)
PDF (Japoński)
PDF (Koreański)
PDF (rumuński)
PDF (Polski)
PDF (Rosyjski)
PDF (chiński (trad.))
PDF (Chiński uproszczony)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
STEP
JT
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
AAS
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare