登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
13
Accessories
12
Spare Part
1
Inserts
20
没有可用数据
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
...
Hoods / Housings
For industrial applications
19 20 016 0446
型号: 19 20 016 0446
Han A HOOD TOP ENTRY HC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 16 A
高结构
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 20 016 0446
Han A HOOD TOP ENTRY HC
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
13
Accessories
12
Spare Part
1
Inserts
20
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
Hoods / Housings
Series of hoods/housings
Han A
®
Type of hood/housing
Hood
Type
High construction
Version
Size
16 A
Version
Top entry
Number of cable entries
1
Cable entry
1x M25
Locking type
Single locking lever
Field of application
Standard Hoods/housings for industrial applications
Technical characteristics
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Note on the limiting temperature
For use as a connector according to IEC 61984.
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Material properties
Material (hood/housing)
Aluminium die-cast
Surface (hood/housing)
Powder-coated
Colour (hood/housing)
RAL 7037 (dust grey)
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Not contained
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Requirement set with Hazard Levels
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvals
CE
DNV GL
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
26.2 g
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85389099
GTIN
5713140124783
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (捷克语)
PDF (意大利语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (德语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较