登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Cable connectors and cable assemblies
...
Data connectors
Fieldbus
型号: 33 27 243 0500 015
HARLINK MA DE IEEE1355 CABLE ASSY,L=0.5M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
布线符合IEEE 1355标准
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 27 243 0500 015
HARLINK MA DE IEEE1355 CABLE ASSY,L=0.5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Stra. cable AWG 30/7,5x2x0,06/0,74 out
Connector 1
Har-link male IDC 10P conn assy kit
Connector 2
Har-link male IDC 10P conn assy kit
Identification
Category
Cableado de sistema
Series
har
-link
®
Element
Conjuntos de cable
Specification
Premontado por ambos lados
Connector 1
har
-link
®
Connector 2
har
-link
®
Type of cable
Cable de cobre (redondo)
Description of the cable
Cableado según IEEE 1355
Version
Cable length
0,5 m
Number of cores
10
Core structure
10x AWG 30
Material properties
Material (cable)
PVC
RoHS
conforme
ELV status
conforme
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
No incluido
REACH ANNEX XIV substances
No incluido
REACH SVHC substances
No incluido
California Proposition 65 substances
Sí
California Proposition 65 substances
Níquel
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
37,3 g
Country of origin
China
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140245846
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (德语)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (意大利语)
PDF (瑞典语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较