Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
3
Zubehör
7
Artikelnummer: 09 66 355 7511
DSUB SV FE SSDP STR29 25P PL3 GC M3 HT
DSUB SV FE SSDP STR29 25P PL3 GC M3 HT

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Reflowlötanschluss (THR)
Bemessungsstrom: ‌6,5 A
Buchse
Baugröße: D-Sub 3
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PCT), Shell: Stahl, vernickelt
grau
Kontakte: 25
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar.  Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.
Artikelnummer: 09 66 355 7511
DSUB SV FE SSDP STR29 25P PL3 GC M3 HT
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
3
Zubehör
7
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Standard
  • Komponente Steckverbinder
  • Kontaktbeschreibung
    gestanzt
    gerade
Ausführung
  • Anschlussart Reflowlötanschluss (THR)
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße D-Sub 3
  • Art der Verbindung
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Kontaktanzahl 25
  • Länge der Pins 2,9 mm
  • Leiterplattenbefestigung mit Rastclips
  • Verriegelungsart Flansch mit Gewinde M3
Technische Kennwerte
  • Reihenabstand 2,84 mm
  • Raster, anschlussseitig 2,76 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 6,5 A
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ≤0,6 Nm Schraubbolzen
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C (beim Reflowlöten max. +240 °C für 15 s)
  • Steckkraft ≤ 83 N
  • Ziehkraft
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Anforderungsstufe 3
  • Steckzyklen ≥ 50
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe II (400 ≤ CTI < 600)
  • Leiterplattenstärke ≥1,6 mm
  • Einbauhöhe ‌ 6,2 mm
  • Hot plugging nein
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PCT)
    Shell: Stahl, vernickelt
  • Farbe Einsatz grau
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41652
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 13,03 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140084353
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
HARTING Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen