eShop Aiuto
myHARTING Login
Configuratori
Prodotti
Prodotti
Novità eShop
Connettori Industriali / Han
®
Switch Ethernet Industriali
connettori da PCB
Connettori di interfaccia
Connettore circolari
Interfacce operatore
Patch cord
Apparecchi di ricarica per la mobilità elettrica
Utensili
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
Download Cataloghi
Scarica i dati del prodotto in formato ePLAN
Scarica i dati del prodotto E3series
CanaleHARTING YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
Connettore circolari
...
Connettori Circolari Industriali
Cavi pre-assemblati
M23
M23
Filters
Struttura conduttore
Select a value
Reset filter
4x 4,0 mm²
10
Lunghezza del cavo
Select a value
Reset filter
from
3 m
0,5 m
5 m
10 m
1,5 m
to
3 m
0,5 m
5 m
10 m
1,5 m
3 m
2
0,5 m
2
5 m
2
10 m
2
1,5 m
2
Materiale (cavi)
Select a value
Reset filter
PUR (poliuretano)
5
PVC
5
Unfortunately, no results were found for your search query
10 products
(of 10)
1/1
Novità - Crescente
Codice prodotto - Crescente
Codice prodotto-Decrescente
Relevance
Novità
Struttura conduttore-Decrescente
Lunghezza del cavo-Decrescente
Materiale (cavi)-Decrescente
Pre-cablato su entrambi i lati
Motorcbl. LPMo3 1,5m
Part Number 61 88 720 0009 0150
Cavo in rame (tondo)
Ampiamente resistente agli oli, Senza silicone
Lunghezza del cavo: 1.5 m
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Pre-cablato su entrambi i lati
Motorcbl. LPMo3 3,0m
Part Number 61 88 720 0009 0300
Cavo in rame (tondo)
Ampiamente resistente agli oli, Senza silicone
Lunghezza del cavo: 3 m
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Pre-cablato su entrambi i lati
Motorcbl. LPMo3 0,5m
Part Number 61 88 720 0009 0050
Cavo in rame (tondo)
Ampiamente resistente agli oli, Senza silicone
Lunghezza del cavo: 0.5 m
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Pre-cablato su entrambi i lati
Motorcbl. LPMo3 5,0m
Part Number 61 88 720 0009 0500
Cavo in rame (tondo)
Ampiamente resistente agli oli, Senza silicone
Lunghezza del cavo: 5 m
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Pre-cablato su entrambi i lati
Motorcbl. LPMo3 0,5m HD
Part Number 61 88 720 0010 0050
Cavo in rame (tondo)
Resistente agli oli, Halogen-free, Senza silicone
Lunghezza del cavo: 0.5 m
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Pre-cablato su entrambi i lati
Motorcbl. LPMo3 10,0m HD
Part Number 61 88 720 0010 1000
Cavo in rame (tondo)
Resistente agli oli, Halogen-free, Senza silicone
Lunghezza del cavo: 10 m
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Pre-cablato su entrambi i lati
Motorcbl. LPMo3 3,0m HD
Part Number 61 88 720 0010 0300
Cavo in rame (tondo)
Resistente agli oli, Halogen-free, Senza silicone
Lunghezza del cavo: 3 m
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Pre-cablato su entrambi i lati
Motorcbl. LPMo3 5,0m HD
Part Number 61 88 720 0010 0500
Cavo in rame (tondo)
Resistente agli oli, Halogen-free, Senza silicone
Lunghezza del cavo: 5 m
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Pre-cablato su entrambi i lati
Motorcbl. LPMo3 1,5m HD
Part Number 61 88 720 0010 0150
Cavo in rame (tondo)
Resistente agli oli, Halogen-free, Senza silicone
Lunghezza del cavo: 1.5 m
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Pre-cablato su entrambi i lati
Motorcbl. LPMo3 10,0m
Part Number 61 88 720 0009 1000
Cavo in rame (tondo)
Ampiamente resistente agli oli, Senza silicone
Lunghezza del cavo: 10 m
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Info
Errore durante l'aggiunta al carrello.
Ordina per
Codice prodotto - Crescente
Codice prodotto - Decrescente
Relevance
Novità
Struttura conduttore - Decrescente
Lunghezza del cavo - Decrescente
Materiale (cavi) - Decrescente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 10 products
Confronta
0
Ordina per
Filters
0