Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 20 000 9928
Adapter Han 10A - D-Sub 15
Adapter Han 10A - D-Sub 15

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Adapter plate
for 1 x D-Sub
Thermoplastic
Size: 10 A
Adapter for: D-Sub 2
Notes
Compare
Part Number: 09 20 000 9928
Adapter Han 10A - D-Sub 15
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Adapter plate
  • Description of the accessory for 1 x D-Sub
  • Adapter for D-Sub 2
Version
  • Size 10 A
  • Pack contents
    1 adapter
    4 fixing screws for adapter
    2 fixing screws for D-Sub connector
Material properties
  • Material (accessories) Thermoplastic
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 10 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140038202
  • eCl@ss 27440201 Adapter plate industrial connectors
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare