Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
12
Érintkező vezetők
3
Cikkszám: 09 45 545 0040
PushPull V4, compact housing vert. jack
PushPull V4, compact housing vert. jack

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Válaszfalas szerelésű ház
Compact, Beépített tömítéssel
PushPull
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Hőre lágyuló műanyag
Fekete
Anyag (tömítés): TPE-V
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 45 545 0040
PushPull V4, compact housing vert. jack
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
12
Érintkező vezetők
3
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat HARTING PushPull (V4)
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Válaszfalas szerelésű ház
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása
    Compact
    Beépített tömítéssel
Verzió
  • Rögzítés típusa PushPull
  • Részletek függőleges RJ jack 09 45 551 1103 számára
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 750
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP67
  • Rezgésellenállás
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/tengely
    5,72 m/s² IEC 61373, 1. kategória, B. osztály szerint
  • Ütésállóság
    25 g / 11 ms, 3 ütés / tengely és irány
    5 g/30 ms, 5 ütés/tengely és irány IEC 61373, 1. kategória, B. osztály szerint
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Hőre lágyuló műanyag
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Fekete
  • Anyag (tömítés) TPE-V
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-3-106 4. változat (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 2,7 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140224025
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás