Tartozékok
  • lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak számára
  • betétek számára
Filters
  • Kategória
    Select a value Reset filter
    • Csatlakozókészletek
      5
    • Lengő csatlakozóházak/házak
      1
    • Tartozékok
      1176
  • Névleges áramerősség
    Select a value Reset filter
    • ‌ 10 A
      1
    • ‌ 16 A
      24
    • ‌ 30 A
      1
    • ‌ 32 A
      1
    • ‌ 40 A
      3
    • ‌ 7,5 A
      12
    • ‌ 150 A
      1
    • ‌ 250 A
      1
  • Névleges feszültség
    Select a value Reset filter
    • ‌ 2.000 V
      2
    • ‌ 2.300 V
      1
    • ‌ 2.500 V
      1
    • ‌ 4.000 V
      1
    • ‌ 4.800 V
      2
    • 50 V
      2
    • 160 V
      2
    • 250 V
      9
    • 500 V
      25
  • Érintkezők száma
    Select a value Reset filter
    • 3
      2
    • 4
      1
    • 40
      1
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa
    Select a value Reset filter
    • Fedél
      1
    • Felületszerelt ház
      2
    • Kábeladapter
      1
  • Rögzítés típusa
    Select a value Reset filter
    • Bepattintható reteszek
      4
    • Billenő rögzítés
      14
    • Csavaros rögzítés
      41
    • Egykengyeles
      111
    • Kétkengyeles
      90
    • Kétkengyeles (a lengő csatlakozóházon)
      2
1 182 products (of 1 182)
40/40
Összehasnlítás
0
Sorrend
Filters
0

Témák és trendek