HARTING T1 Industrial
  • Față de cuplare standardizată internaţional conform IEC 63171-6
  • Pentru construirea reţelelor viitoare de comunicaţii de verificare şi standardizate Single Pair Ethernet (SPE) cu cablaj standardizat conform ISO / IEC 11801 şi TIA 42
  • Proiectat pentru aplicaţii industriale până la condiţii de mediu M3I3C3E3
  • Îndeplineşte toate cerinţele IEEE 802.3 pentru SPE
  • Design industrial robust cu ecranare 360 °, protecţie levier de blocare şi cicluri de cuplare multiple
Subcategorii
Filters
  • Seria
    Select a value Reset filter
    • Conectori circulari M12
      45
    • Conectori circulari M8
      6
    • HARTING Mini PushPull
      3
    • HARTING T1 Industrial
      68
  • Identificare
    Select a value Reset filter
    • HARTING T1 Industrial
      2
    • PushPull
      1
    • Slim Design
      1
  • Element
    Select a value Reset filter
    • Adaptor PCB
      1
    • Asamblări de cabluri
      52
    • Conector PCB
      12
    • Conector cablu
      2
    • Set trecere prin panou
      1
    • Seturi conectori
      1
  • Specificație
    Select a value Reset filter
    • Drept
      9
    • Preasamblat pe ambele părţi
      52
    • Unghiular
      5
    • Versiune scurtă
      2
    • incl. priză
      7
    • pentru montaj frontal
      3
    • pentru montaj spate
      4
    • preLink® PCB la modul T1 Industrial
      1
  • Tip de contact
    Select a value Reset filter
    • Contact crimpat
      2
  • Tip carcasă/priză
    Select a value Reset filter
    • Priză cu montaj pe panou
      2
89 products (of 89)
1/3
Comparați
0
Filtrează după
Filters
0