Soluções personalizadas
  • Conjuntos de cabos padrão e personalizados
  • Cabo do motor
  • Cabo de potência
Filters
  • Tipo de cabo
    Select a value Reset filter
    • Cabo de cobre (redondo)
      256
  • Elemento
    Select a value Reset filter
    • Cabo do motor
      10
    • Conector do cabo
      11
    • Conjuntos de cabos
      94
    • Distribuidor Y
      5
    • Distribuidor de energia
      9
    • Fornecimento de energia
      92
  • Especificação
    Select a value Reset filter
    • Com 1x Han® Q 4/2
      2
    • Com 3x Han® Q 2/0
      1
    • Com 3x Han® Q 4/0
      1
    • Com 3x Han® Q 4/2
      1
    • Com 3x Han® Q 5/0
      1
    • Com 5x Han® Q 4/2
      2
    • Com freio
      7
    • Com interruptor de manutenção
      4
    • Conector pré-montado
      2
    • Configuração do contato de desvio
      2
    • Em bases Han® 3 A, de embutir
      3
    • Entrada de potência CA
      32
    • Han® 1A
      1
    • Inserto fêmea
      2
    • Interruptor liga/desliga
      2
    • Pré-montado diferentemente em ambos os lados
      16
    • Pré-montado em ambos os lados
      112
    • Pré-montado em um lado
      72
    • Reto
      11
    • Saída de potência CC
      24
    • com dispositivo térmico
      5
    • em bases Han-Compact®, de embutir
      3
    • em carcaças Han-Compact®
      2
    • para motor de 3,7 kW
      2
    • para motor de 7,5 kW
      2
    • para motores em ligação estrela
      2
  • Descrição do cabo
    Select a value Reset filter
    • Amplamente resistente ao óleo
      50
    • Livre de halógenos
      60
    • Livre de silicone
      110
    • Resistente ao óleo
      60
  • Número de núcleos
    Select a value Reset filter
    • 3
      12
    • 4
      12
    • 5
      20
  • Estrutura central
    Select a value Reset filter
    • + 2x (2x 0,75 mm²)
      5
    • 1x 2x 0,5 mm²
      10
    • 2x 0,5 mm²
      10
    • 2x 1,5 mm²
      8
    • 2x 2,5 mm²
      8
    • 2x 4 mm²
      8
    • 3G 1,5 mm²
      4
    • 3G 2,5 mm²
      4
    • 3G 4 mm²
      4
    • 3x 1,5 mm2
      8
    • 3x 1,5 mm2 + 2x 0,34 mm2 + 2x 2x 0,22 mm2
      30
    • 3x 2,5 mm²
      4
    • 4G 1,5 mm²
      8
    • 4G 2,5 mm²
      8
    • 4G 4 mm²
      4
    • 4G 6 mm²
      32
    • 4x 1,5 mm²
      13
    • 4x 2,5 mm²
      21
    • 4x 4,0 mm²
      10
    • 5x 0,34 mm²
      12
    • 5x 1,5 mm²
      8
    • 6x 1,5 mm²
      2
    • 6x 2x 0,25 mm²
      10
    • 6x 2x 0,34 mm²
      10
    • CH [>2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y
      20
299 products (of 299)
2/10
Compare
0
Sort by
Filters
0