Filters
  • Tipo de cabo
    Select a value Reset filter
    • Cabo de cobre (redondo)
      573
    • Cabo híbrido (cobre/FO)
      30
    • Cabo híbrido (cobre/cobre)
      16
  • Elemento
    Select a value Reset filter
    • Cabos não confeccionados
      2
    • Conjuntos de cabos
      709
    • Distribuidor Y
      5
    • Fornecimento de energia
      4
  • Especificação
    Select a value Reset filter
    • Com interruptor de manutenção
      4
    • Interruptor liga/desliga
      2
    • Não montado
      2
    • Pré-montado em ambos os lados
      347
    • Pré-montado em um lado
      366
    • para motor de 3,7 kW
      2
    • para motor de 7,5 kW
      2
  • Descrição do cabo
    Select a value Reset filter
    • Alta resistência a combustíveis
      31
    • Fiação 1:1
      92
    • Modo simples
      14
    • Multimodo
      16
    • Resistente ao tempo
      31
    • Resistente ao óleo
      135
    • Resistência ao calor
      12
    • Resistência ao ozônio
      31
    • Retardante de chama
      24
    • Versão AC
      22
    • Versão CC
      22
  • Número de núcleos
    Select a value Reset filter
    • 1
      55
    • 3
      24
    • 4
      172
    • 5
      166
    • 6
      64
    • 7
      8
    • 8
      51
    • 10
      4
    • 12
      17
    • 16
      4
    • 24
      4
  • Estrutura central
    Select a value Reset filter
    • 10 mm²
      5
    • 10x AWG 16
      4
    • 16 mm²
      9
    • 16x AWG 16
      4
    • 24x AWG 16
      4
    • 25 mm²
      17
    • 2x 9 / 125 µm
      14
    • 2x G50 / 125 µm
      16
    • 35 mm²
      12
    • 3G 1,5 mm²
      11
    • 3x 1,5 mm2
      13
    • 3x 2,5 mm²
      46
    • 4/2x 4 mm²
      6
    • 4/2x AWG 14
      4
    • 4G 1,5 mm²
      33
    • 4x 1,5 mm²
      104
    • 4x 2 Twisted Pair
      17
    • 4x 2,5 mm²
      40
    • 4x 2x AWG 26/7
      16
    • 4x 6,0 mm²
      40
    • 4x AWG 16
      16
    • 4x AWG 16 + 2x AWG 17
      4
    • 4x AWG 22/7
      42
    • 50 mm²
      12
    • 5x 1,5 mm²
      128
    • 5x 2,5 mm²
      38
    • 6x 0,5 mm² + 1 mm²
      8
    • 6x 1,5 mm²
      36
    • 6x 2,5 mm²
      6
    • 6x AWG 12
      4
    • 6x AWG 16
      4
    • 8x 2,5 mm²
      6
    • 8x AWG 14
      4
    • Terra
      14
722 products (of 722)
1/25
Compare
0
Sort by
Filters
0