Han® GND Carcaças/bases especiais para equalização de potencial
  • Carcaças/bases plásticas em verde-amarelo
  • para sistemas de aterramento
  • Proteção contra destravamento
  • IP65
Filters
  • Categoria
    Select a value Reset filter
    • Carcaças/Bases
      3
  • Tipo de carcaça/base
    Select a value Reset filter
    • Base cabo a cabo
      1
    • Base de embutir
      1
    • Carcaça
      1
  • Tipo de trava
    Select a value Reset filter
    • Travas de encaixe
      3
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      3
  • Entrada de cabo
    Select a value Reset filter
    • 1x Integrado
      2
  • Versão
    Select a value Reset filter
    • Entrada superior
      2
Compare
0
Sort by
Filters
0