eShop Ajuda
myHARTING Login
Configuradores
Produtos
Produtos
eShop News
Conectores industriais / Han
®
Switches de Ethernet industrial
Conectores de PCI
Conectores de interface
Conectores circulares
Interfaces do operador
Sistema de cabos
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
Download / pedir catálogos
Descarregar o ePLAN de Dados de Produto
Descarregar dados de produto Zuken E3series
Canal do YouTube HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
eShop
...
Conectores industriais / Han
®
Carcaças/Bases
Han
®
M Carcaças/bases para ambientes ásperos
Han
®
M Carcaças/bases para ambientes ásperos
Carcaças e bases metálicas com excelente resistência à corrosão
Alavanca de trava de aço inoxidável de alta qualidade
IP65 / IP66 / IP67
Filters
Categoria
Select a value
Reset filter
Carcaças/Bases
157
Tipo de carcaça/base
Select a value
Reset filter
Base cabo a cabo
7
Base de embutir
34
Base de montagem em superfície
31
Base de montagem por parafuso
3
Base para passagem através do painel
1
Carcaça
81
Tipo de trava
Select a value
Reset filter
Alavanca de trava central (na carcaça)
7
Alavanca de trava dupla
67
Alavanca de trava individual
83
Grau de proteção conforme IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP44
25
IP65
114
IP65 Com parafuso de vedação
25
IP66
77
IP67
63
IP67 Com parafuso de vedação
25
Tamanho
Select a value
Reset filter
10 B
31
16 B
31
24 B
33
3 A
25
48 B
12
6 B
25
Entrada de cabo
Select a value
Reset filter
1x M20
18
1x M25
19
1x M32
17
1x M40
13
1x M50
4
1x M63
1
1x Pg 11
4
1x Pg 13,5
3
1x Pg 16
2
1x Pg 21
5
1x Pg 29
4
1x Pg 36
1
2x M16
1
2x M20
4
2x M25
6
2x M32
9
2x M40
4
2x M50
1
2x Pg 16
2
2x Pg 29
2
3x M32
1
4x M25
1
Versão
Select a value
Reset filter
Entrada inferior
1
Entrada lateral
68
Entrada superior
49
Entrada superior/lateral
1
Sem entrada de cabo
1
Linhas de carcaças/bases
Select a value
Reset filter
Han
®
M
157
Descrição da carcaça/base
Select a value
Reset filter
Angular
4
Com cordão de fixação (terminal do cabo)
1
Com tampa metálica
8
Com tampa termoplástica
4
Com vedação
3
Com vedação colada
4
Flange de montagem quadrada
1
Montagem traseira
14
Parte inferior aberta
1
Reto
3
Tipo especial
4
para Han-Brid
®
4
Material (carcaça/base)
Select a value
Reset filter
Alumínio fundido
132
Zinco fundido
25
Material (vedação)
Select a value
Reset filter
FPM
72
NBR
1
Material (acessórios)
Select a value
Reset filter
Aço inox
4
Poliamida (PA)
4
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
Select a value
Reset filter
EN 45545-2 (2020-08)
148
Conjunto de requisitos com níveis de risco
Select a value
Reset filter
R1 (HL 1-3)
138
R22 (HL 1-3)
10
R23 (HL 1-3)
10
R7 (HL 1-3)
138
Nota sobre a limitação de temperatura
Select a value
Reset filter
Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
157
Unfortunately, no results were found for your search query
157 products
(of 157)
2/6
New products - Ascending
Part Number - Ascending
Part Number-Descending
Relevance
New products
Tipo de carcaça/base-Descending
Tipo de trava-Descending
Grau de proteção conforme IEC 60529-Descending
Tamanho-Descending
Carcaça
Han M Hood Top Entry 2 Pegs PG 11
09 37 003 1440
Tamanho: 3 A
Alavanca de trava individual
Entrada superior
1x Pg 11
Material (carcaça/base): Zinco fundido
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Carcaça
Han M Hood Side Entry LC 4 Pegs M20
19 37 010 1520
Tamanho: 10 B
Construção baixa
Alavanca de trava dupla
Entrada lateral
1x M20
Material (carcaça/base): Alumínio fundido
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Base de montagem por parafuso
Han 3M-SIS-SL-M20
19 37 003 1150
Tamanho: 3 A
Alavanca de trava individual
Aço inox
1x M20
Material (carcaça/base): Zinco fundido
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Carcaça
Han 24M Hood Top Entry 4 pegs M32
19 37 024 0427
Tamanho: 24 B
Contrução Alta
Alavanca de trava dupla
Entrada superior
1x M32
Material (carcaça/base): Alumínio fundido
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Carcaça
Han M Hood Top Entry LC 2 Pegs PG 16
09 37 006 1441
Tamanho: 6 B
Construção baixa
Alavanca de trava individual
Entrada superior
1x Pg 16
Material (carcaça/base): Alumínio fundido
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Carcaça
Han M Hood Side Entry LC 4 Pegs PG 21
09 37 024 1520
Tamanho: 24 B
Construção baixa
Alavanca de trava dupla
Entrada lateral
1x Pg 21
Material (carcaça/base): Alumínio fundido
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Base de montagem em superfície
Han M Base Surface LC 2 Levers 2xM20
19 37 010 1270
Tamanho: 10 B
Construção baixa
Alavanca de trava dupla
Aço inox
Entrada lateral
2x M20
Material (carcaça/base): Alumínio fundido
Revestido a pó
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Base de embutir
Han M Base Panel 1 Lever metal cover
09 37 016 0318
Com tampa metálica
Tamanho: 16 B
Construção baixa
Alavanca de trava individual
Aço inox
Material (carcaça/base): Alumínio fundido
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Carcaça
Han 10M-gg-M20
19 37 010 1420
Tamanho: 10 B
Construção baixa
Alavanca de trava dupla
Entrada superior
1x M20
Material (carcaça/base): Alumínio fundido
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Base de montagem em superfície
Han M Base Surface LC 2 Levers 1x M25
19 37 016 1231
Tamanho: 16 B
Construção baixa
Alavanca de trava dupla
Aço inox
Entrada lateral
1x M25
Material (carcaça/base): Alumínio fundido
Revestido a pó
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Base de montagem em superfície
Han 24M BASE SURFACE HC
19 37 024 0272
Tamanho: 24 B
Contrução Alta
Alavanca de trava dupla
Aço inox
Entrada lateral
2x M32
Material (carcaça/base): Alumínio fundido
Revestido a pó
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Base de montagem em superfície
Han-3M-HSM-L-M20 (bottom closed)
19 37 003 1252
Tamanho: 3 A
Alavanca de trava individual
Aço inox
Entrada superior
1x M20
Material (carcaça/base): Zinco fundido
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Carcaça
Han M Hood Top Entry LC 2 Pegs M32
19 37 006 0447
Tamanho: 6 B
Contrução Alta
Alavanca de trava individual
Entrada superior
1x M32
Material (carcaça/base): Alumínio fundido
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Carcaça
Han 6M-gg-M20
19 37 006 1440
Tamanho: 6 B
Construção baixa
Alavanca de trava individual
Entrada superior
1x M20
Material (carcaça/base): Alumínio fundido
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Carcaça
Han 10M-gs-M25
19 37 010 0526
Tamanho: 10 B
Contrução Alta
Alavanca de trava dupla
Entrada lateral
1x M25
Material (carcaça/base): Alumínio fundido
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Carcaça
Han M Hood Top Entry HC 4 Pegs M40
19 37 016 0428
Tamanho: 16 B
Contrução Alta
Alavanca de trava dupla
Entrada superior
1x M40
Material (carcaça/base): Alumínio fundido
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Base de montagem em superfície
Han 48M Surf. mount. 2xM50 1Lever Cover
19 37 048 0299
Com tampa termoplástica
Tamanho: 48 B
Contrução Alta
Alavanca de trava individual
Aço inox
Entrada lateral
2x M50
Material (carcaça/base): Alumínio fundido
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Carcaça
Han M Hood Side Entry PG 21
09 37 006 0542
Tamanho: 6 B
Contrução Alta
Alavanca de trava individual
Entrada lateral
1x Pg 21
Material (carcaça/base): Alumínio fundido
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Carcaça
Han 48M-gs-M50
19 37 048 0549
Tamanho: 48 B
Contrução Alta
Alavanca de trava individual
Entrada lateral
1x M50
Material (carcaça/base): Alumínio fundido
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Base de montagem em superfície
Han M Base SM LC 2 Levers 2 x Pg16
09 37 010 1271
Tamanho: 10 B
Construção baixa
Alavanca de trava dupla
Aço inox
Entrada lateral
2x Pg 16
Material (carcaça/base): Alumínio fundido
Revestido a pó
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Carcaça
Han M Hood Side Entry HC 4 Pegs PG 29
09 37 024 0521
Tamanho: 24 B
Contrução Alta
Alavanca de trava dupla
Entrada lateral
1x Pg 29
Material (carcaça/base): Alumínio fundido
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Carcaça
Han M Hood Side Entry 4 Pegs PG 29
09 37 016 0521
Tamanho: 16 B
Contrução Alta
Alavanca de trava dupla
Entrada lateral
1x Pg 29
Material (carcaça/base): Alumínio fundido
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Base de montagem em superfície
Han 16M-asg2-QB-M32
19 37 016 0272
Tamanho: 16 B
Contrução Alta
Alavanca de trava dupla
Aço inox
Entrada lateral
2x M32
Material (carcaça/base): Alumínio fundido
Revestido a pó
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Base de embutir
Han 6M-Base Panel 1 Lever IP67
09 37 006 1301
Tamanho: 6 B
Construção baixa
Alavanca de trava individual
Aço inox
Material (carcaça/base): Alumínio fundido
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Material (vedação): FPM
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Base para passagem através do painel
Han 3M-PFT-SL-M20
19 37 003 1120
Com vedação
Tamanho: 3 A
Alavanca de trava individual
Aço
Entrada superior
1x M20
Material (carcaça/base): Zinco fundido
Revestido a pó
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Base de embutir
Han 48M Base Panel 1 Lever Cover
09 37 048 0301
Com tampa termoplástica
Tamanho: 48 B
Construção baixa
Alavanca de trava individual
Aço inox
Material (carcaça/base): Alumínio fundido
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Base de embutir
Han 16M-Base Panel 2 Levers IP67
09 37 016 1301
Tamanho: 16 B
Construção baixa
Alavanca de trava dupla
Aço inox
Material (carcaça/base): Alumínio fundido
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Material (vedação): FPM
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Carcaça
Han 48M-gg-M50
19 37 048 0449
Tamanho: 48 B
Contrução Alta
Alavanca de trava individual
Entrada superior
1x M50
Material (carcaça/base): Alumínio fundido
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Base de embutir
Han 3M-HBM-SL-C cap with seal
09 37 003 0306
Reto, Com tampa metálica, Com vedação
Tamanho: 3 A
Alavanca de trava individual
Aço inox
Material (carcaça/base): Zinco fundido
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Material (vedação): FPM
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Carcaça
Han M Hood Side Entry LC 2 Pegs PG 13.5
09 37 006 1540
Tamanho: 6 B
Construção baixa
Alavanca de trava individual
Entrada lateral
1x Pg 13,5
Material (carcaça/base): Alumínio fundido
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Add to Wishlist
Remover da lista de desejos
Info
Ocorreu um erro ao adicionar ao carrinho.
1
2
3
6
Sort by
Part Number - Ascending
Part Number - Descending
Relevance
New products
Tipo de carcaça/base - Descending
Tipo de trava - Descending
Grau de proteção conforme IEC 60529 - Descending
Tamanho - Descending
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 157 products
Compare
0
Sort by
Filters
0