채용정보(독일만 해당)
Newsletter
eShop
장바구니
위시리스트
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
내 계정 설정
로그아웃
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING 로그인
구성기
제품 & 솔루션
제품 & 솔루션 개요
산업용 커넥터 Han®
SPE: The Infrastructure for IIoT
인터페이스 커넥터
산업용 이더넷 솔루션
PCB 커넥터
시스템 케이블링
고객맞춤형 솔루션
산업용 이더넷 스위치
공구
전기차량용 충전 설비
마그넷 시스템
원터치 포인트 (시장)
원터치 포인트 (시장) 개요
운송
기계설비 - 금속가공
기계설비 - 플라스틱
로봇
자동화 테크놀로지
풍력 에너지
자동차
에너지 분배 및 보관
데이터 센터
해양/조선
반도체 제조
트렌드
트렌드 개요
All Electric Society
지속가능성
디지털화
모듈화
소형화
고객 맞춤형
Connectivity+
뉴스 센터
뉴스 센터 개요
기업
보도 자료 뉴스
제품 뉴스
이벤트
테크놀로지 뉴스레터 tec.News
수상
주문형 웹세미나
주문형 웹세미나 개요
Serie di webseminar sulle tecnologie nell'industria ferroviaria
Webseminar HARTING Experts Camp
서비스
서비스 개요
인증서
수리 서비스
고객 맞춤형 산업용 커넥터
HARTING 공급업체
HARTING 공급업체 개요
일반 공급업체 정보
공급업체 포털
다운로드 센터
제품 데이터 매니저
백서
Digital Twins
회사명
회사명 개요
Technology Group
Technology Group 개요
HARTING에 관하여
가족 경영 기업
사실 및 인물
당사의 제품 및 솔루션 한눈에 보기
미래는 지나온 과거를 필요로 합니다
품질 및 신기술
품질 및 신기술 개요
Global Integrated Management System
Corporate Technology Services
신기술
세계 속의 HARTING
협력과 파트너십
협력과 파트너십 개요
SPE 산업 파트너 네트워크
smartFactoryKL
지속가능성
지속가능성 개요
당사의 책임
당사 기업 문화
환경
당사 테크놀로지
당사의 사회적 공헌
인권 실사
인증서 - 기업의 사회적 책임
Whistleblower System
Schneider Electric Partnership Series
myHARTING
하팅 코리아
대한민국 (Korean)
eShop
...
산업용 커넥터 / Han
®
접점
전기 접점
전기 접점
Data
Signal
Power
고난이도 산업 요건 지원
손쉬운 조립
Filters
카테고리
Select a value
Reset filter
접점
379
정격 전류
Select a value
Reset filter
from
≤ 1.5 A
≤ 7.5 A
≤ 10 A
≤ 16 A
≤ 20 A
≤ 32 A
≤ 35 A
≤ 40 A
≤ 60 A
≤ 70 A
≤ 100 A
≤ 120 A
≤ 200 A
≤ 250 A
≤ 300 A
≤ 350 A
≤ 650 A
≤ 800 A
to
≤ 1.5 A
≤ 7.5 A
≤ 10 A
≤ 16 A
≤ 20 A
≤ 32 A
≤ 35 A
≤ 40 A
≤ 60 A
≤ 70 A
≤ 100 A
≤ 120 A
≤ 200 A
≤ 250 A
≤ 300 A
≤ 350 A
≤ 650 A
≤ 800 A
≤ 1.5 A
6
≤ 7.5 A
10
≤ 10 A
46
≤ 16 A
73
≤ 20 A
34
≤ 32 A
6
≤ 35 A
10
≤ 40 A
23
≤ 60 A
9
≤ 70 A
19
≤ 100 A
27
≤ 120 A
5
≤ 200 A
28
≤ 250 A
16
≤ 300 A
10
≤ 350 A
23
≤ 650 A
13
≤ 800 A
5
도체 단면적
Select a value
Reset filter
0.08 ... 0.21 mm²
2
0.09 ... 0.25 mm²
2
0.13 ... 0.33 mm²
8
0.14 ... 0.37 mm²
31
0.25 ... 0.52 mm²
4
0.5 mm²
22
0.75 mm²
18
0.75 ... 1 mm²
1
1 mm²
18
1.5 mm²
26
1.5 ... 2.5 mm²
3
10 mm²
25
10 ... 25 mm²
2
120 mm²
8
150 mm²
4
16 mm²
21
16 ... 35 mm²
2
185 mm²
4
2.5 mm²
25
240 mm²
2
25 mm²
20
3 mm²
6
35 mm²
20
35 ... 70 mm²
2
38 mm²
2
4 mm²
18
4 ... 6 mm²
3
5.5 mm²
2
50 mm²
10
6 mm²
13
70 mm²
15
95 mm²
7
95 ... 120 mm²
2
도체 단면적
Select a value
Reset filter
AWG 1/0
2
AWG 10
11
AWG 12
24
AWG 14
25
AWG 16
25
AWG 18
37
AWG 2
2
AWG 20
22
AWG 24 ... AWG 20
4
AWG 26 ... AWG 22
39
AWG 28 ... AWG 24
4
AWG 4
4
AWG 6
4
AWG 8
10
접점 유형
Select a value
Reset filter
PCB 접점
26
PE 단자
13
동축 단자
6
스크루-인 접점
4
스크류 접점
6
암형 접점 M12
1
압착 단자
315
축나사 컨택트핀
8
젠더
Select a value
Reset filter
수형
183
암형
168
제품 시리즈
Select a value
Reset filter
D-Sub
16
DIN 41626
4
Han D
®
42
Han D
®
HMC
14
Han E
®
49
Han E
®
HMC
14
Han E
®
High Temp
10
Han-Fast
®
Lock
9
Han-
Yellock
®
34
Han
®
C
13
Han
®
C HMC
10
Han
®
HsB
10
Han
®
ORV3 power
6
Han
®
Q
1
Han
®
S
17
TC 100
25
TC 200
16
TC 250
16
TC 300
4
TC 350
23
TC 650
13
TC 70
19
TC 800
5
har
-modular
®
1
식별
Select a value
Reset filter
1/0 보호형
1
Han
®
S 120
5
Han
®
S 200
12
표준형
6
접점 설명
Select a value
Reset filter
M5
1
M6 쇼트 버전
1
M8
2
M8 쇼트 버전
2
릴레이 접점
4
보호용 인서트 포함
7
수형 M6
1
수형 M6 Tuflok
®
보호기능 적용
1
수형 M8
1
수형 M8 Tuflok
®
보호기능 적용
1
암형 접점
11
암형 접점 고무 슬리브 포함
2
케이블 RG 174 U, 188 AU, 316 U 지원
2
케이블 RG 179 BU, 187 AU 지원
2
케이블 RG 58 지원
2
핀 적용
6
핀 적용 앵글형
3
전송 특성
Select a value
Reset filter
Cat. 7
A
4
재료 (접점)
Select a value
Reset filter
구리 합금
363
철
6
콘스탄탄
6
표면 (접점)
Select a value
Reset filter
Ni 귀금속 도금
6
금도금
62
금도금 HMC
62
은도금
243
재료 (액세서리)
Select a value
Reset filter
열가소성 폴리우레탄 (TPU)
2
철도 차량의 화재 방지
Select a value
Reset filter
EN 45545-2 (2020-08)
9
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
Select a value
Reset filter
R22 (HL 1-3)
11
R23 (HL 1-3)
11
R26
2
Unfortunately, no results were found for your search query
379 products
(of 379)
3/13
새로운 제품 - 오름차순
품번들 - 오름차순
품번들-내림차순
Relevance
새로운 제품
정격 전류-내림차순
도체 단면적-내림차순
도체 단면적-내림차순
접점 유형-내림차순
압착 단자
Han D M Crimp Contact Ag 22-26 AWG
제품번호 09 15 000 6107
정격 전류: ≤10 A
수형
구리 합금
은도금
도체 단면적: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
압착 단자
HsC Male Crimp Contacts Level 2 10 mm
제품번호 09 32 000 6109
정격 전류: ≤40 A
수형
구리 합금
은도금
도체 단면적: 10 mm²
AWG 8
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
압착 단자
Han D F Crimp Contact Ag 22-26 AWG
제품번호 09 15 000 6207
정격 전류: ≤10 A
암형
구리 합금
은도금
도체 단면적: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
압착 단자
Han E F Crimp Contact Au WG 2.5 mm
제품번호 09 33 000 6223
정격 전류: ≤16 A
암형
구리 합금
금도금
도체 단면적: 2.5 mm²
AWG 14
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
압착 단자
Han E M Crimp Contact Au 0.14-0.37 mm²
제품번호 09 33 000 6117
정격 전류: ≤16 A
수형
구리 합금
금도금
도체 단면적: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
압착 단자
Han-Yellock F-c 1mm² (Ag)
제품번호 11 05 000 6204
정격 전류: ≤20 A
암형
구리 합금
은도금
도체 단면적: 1 mm²
AWG 18
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
압착 단자
Han E F Crimp Contact Ag 3.0 mm²/ 12 AWG
제품번호 09 33 000 6206
정격 전류: ≤16 A
암형
구리 합금
은도금
도체 단면적: 3 mm²
AWG 12
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
압착 단자
Han E F Crimp Contact Au 0.14-0.37 mm²
제품번호 09 33 000 6217
정격 전류: ≤16 A
암형
구리 합금
금도금
도체 단면적: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
압착 단자
Han TC70 male contact 10mm²
제품번호 09 11 000 6131
정격 전류: ≤70 A
수형
구리 합금
은도금
도체 단면적: 10 mm²
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
압착 단자
Han TC70 female contact 10mm²
제품번호 09 11 000 6231
정격 전류: ≤70 A
암형
구리 합금
은도금
도체 단면적: 10 mm²
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
압착 단자
Han D F crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
제품번호 09 15 200 6224
정격 전류: ≤10 A
암형
구리 합금
금도금 HMC
도체 단면적: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
압착 단자
Han D M crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
제품번호 09 15 200 6124
정격 전류: ≤10 A
수형
구리 합금
금도금 HMC
도체 단면적: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
압착 단자
Han-Yellock M-c 0.5mm² (Ag)
제품번호 11 05 000 6102
정격 전류: ≤20 A
수형
구리 합금
은도금
도체 단면적: 0.5 mm²
AWG 20
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
압착 단자
Han TC70 male contact 16mm²
제품번호 09 11 000 6132
정격 전류: ≤70 A
수형
구리 합금
은도금
도체 단면적: 16 mm²
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
압착 단자
Han-Yellock M-c 1mm² (Ag)
제품번호 11 05 000 6104
정격 전류: ≤20 A
수형
구리 합금
은도금
도체 단면적: 1 mm²
AWG 18
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
압착 단자
Han TC70 female contact 16mm²
제품번호 09 11 000 6232
정격 전류: ≤70 A
암형
구리 합금
은도금
도체 단면적: 16 mm²
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
압착 단자
Han-Yellock F-c 1.5mm² (Ag)
제품번호 11 05 000 6205
정격 전류: ≤20 A
암형
구리 합금
은도금
도체 단면적: 1.5 mm²
AWG 16
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
압착 단자
Han E M Crimp Contact Au 4.0 mm²/ 12 AWG
제품번호 09 33 000 6119
정격 전류: ≤16 A
수형
구리 합금
금도금
도체 단면적: 4 mm²
AWG 12
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
압착 단자
Han-Yellock M-c 1.5mm² (Ag)
제품번호 11 05 000 6105
정격 전류: ≤20 A
수형
구리 합금
은도금
도체 단면적: 1.5 mm²
AWG 16
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
압착 단자
Han-Yellock M-c 0.37mm² (Ag)
제품번호 11 05 000 6101
정격 전류: ≤20 A
수형
구리 합금
은도금
도체 단면적: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
압착 단자
D SUB FE turned contact_AWG20-24_PL1 HMC
제품번호 09 67 000 8470
암형
구리 합금
금도금 HMC
도체 단면적: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
압착 단자
D SUB MA turned contact_AWG20-24_PL1 HMC
제품번호 09 67 000 8570
수형
구리 합금
금도금 HMC
도체 단면적: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
압착 단자
Han D M crimp contact 0,75 mm² Au/HMC
제품번호 09 15 200 6125
정격 전류: ≤10 A
수형
구리 합금
금도금 HMC
도체 단면적: 0.75 mm²
AWG 18
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
압착 단자
Han-Yellock F-c 0.5mm² (Ag)
제품번호 11 05 000 6202
정격 전류: ≤20 A
암형
구리 합금
은도금
도체 단면적: 0.5 mm²
AWG 20
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
압착 단자
Han D F crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
제품번호 09 15 200 6227
정격 전류: ≤10 A
암형
구리 합금
금도금 HMC
도체 단면적: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
PCB 접점
Han D Solder Contact - F f. K8/24
제품번호 09 15 000 6294
정격 전류: ≤7.5 A
암형
구리 합금
은도금
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
압착 단자
Han TC100 male contact 16mm²
제품번호 09 11 000 6116
정격 전류: ≤100 A
수형
구리 합금
은도금
도체 단면적: 16 mm²
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
압착 단자
Han-Yellock M-c 0.75mm² (Ag)
제품번호 11 05 000 6103
정격 전류: ≤20 A
수형
구리 합금
은도금
도체 단면적: 0.75 mm²
AWG 18
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
PCB 접점
Han D F-contact f. PCB Ag
제품번호 09 15 000 6297
정격 전류: ≤7.5 A
암형
구리 합금
은도금
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
PCB 접점
Han D M Crimp Contact Au for PCB-Adaptor
제품번호 09 15 000 6195
정격 전류: ≤7.5 A
수형
구리 합금
금도금
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
관련정보
장바구니에 추가하는 동안 오류가 발생했습니다.
2
3
4
13
정렬기준
품번들 - 오름차순
품번들 - 내림차순
Relevance
새로운 제품
정격 전류 - 내림차순
도체 단면적 - 내림차순
도체 단면적 - 내림차순
접점 유형 - 내림차순
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 379 products
비교하다
0
정렬기준
Filters
0
Product Videos
Topics & Trends