채용정보(독일만 해당)
Newsletter
eShop
장바구니
위시리스트
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
내 계정 설정
로그아웃
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING 로그인
구성기
제품 & 솔루션
제품 & 솔루션 개요
산업용 커넥터 Han®
SPE: The Infrastructure for IIoT
인터페이스 커넥터
산업용 이더넷 솔루션
PCB 커넥터
시스템 케이블링
고객맞춤형 솔루션
산업용 이더넷 스위치
공구
전기차량용 충전 설비
마그넷 시스템
원터치 포인트 (시장)
원터치 포인트 (시장) 개요
운송
기계설비 - 금속가공
기계설비 - 플라스틱
로봇
자동화 테크놀로지
풍력 에너지
자동차
에너지 분배 및 보관
데이터 센터
해양/조선
반도체 제조
트렌드
트렌드 개요
All Electric Society
지속가능성
디지털화
모듈화
소형화
고객 맞춤형
Connectivity+
뉴스 센터
뉴스 센터 개요
기업
보도 자료 뉴스
제품 뉴스
이벤트
테크놀로지 뉴스레터 tec.News
수상
주문형 웹세미나
주문형 웹세미나 개요
Serie di webseminar sulle tecnologie nell'industria ferroviaria
Webseminar HARTING Experts Camp
서비스
서비스 개요
인증서
수리 서비스
고객 맞춤형 산업용 커넥터
HARTING 공급업체
HARTING 공급업체 개요
일반 공급업체 정보
공급업체 포털
다운로드 센터
제품 데이터 매니저
백서
Digital Twins
회사명
회사명 개요
Technology Group
Technology Group 개요
HARTING에 관하여
가족 경영 기업
사실 및 인물
당사의 제품 및 솔루션 한눈에 보기
미래는 지나온 과거를 필요로 합니다
품질 및 신기술
품질 및 신기술 개요
Global Integrated Management System
Corporate Technology Services
신기술
세계 속의 HARTING
협력과 파트너십
협력과 파트너십 개요
SPE 산업 파트너 네트워크
smartFactoryKL
지속가능성
지속가능성 개요
당사의 책임
당사 기업 문화
환경
당사 테크놀로지
당사의 사회적 공헌
인권 실사
인증서 - 기업의 사회적 책임
Whistleblower System
Schneider Electric Partnership Series
myHARTING
하팅 코리아
대한민국 (Korean)
eShop
산업용 커넥터 / Han
®
제품 시리즈
...
Han-Eco
®
Han-Eco
®
A
실외 어플리케이션 지원 후드/하우징
실외 어플리케이션 지원 후드/하우징
부식 및 오존에 대해 강함: 옥외 사용에 적합
Filters
카테고리
Select a value
Reset filter
후드/하우징
51
후드/하우징 타입
Select a value
Reset filter
벌크헤드 장착형 하우징
4
케이블 투 케이블 하우징
8
표면 장착형 하우징
22
후드
17
잠금 유형
Select a value
Reset filter
싱글 잠금 레버
51
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
Select a value
Reset filter
IP65
51
규격
Select a value
Reset filter
10 A
26
16 A
25
케이블 엔트리
Select a value
Reset filter
1x M20
19
1x M25
18
2x M20
4
2x M25
5
버전
Select a value
Reset filter
다목적 케이블 도입부
1
사이드 엔트리
30
톱 엔트리
16
후드/하우징 시리즈
Select a value
Reset filter
Han-Eco
®
A
51
후드/하우징 설명
Select a value
Reset filter
내장 케이블 글랜드 적용
19
열가소성 수지 커버 적용
12
클램핑 범위
Select a value
Reset filter
6 ... 13 mm
9
9 ... 17 mm
10
재료 (후드/하우징)
Select a value
Reset filter
강화 유리섬유
51
폴리아미드 (PA)
51
재료 (실)
Select a value
Reset filter
FPM
31
NBR
4
철도 차량의 화재 방지
Select a value
Reset filter
EN 45545-2 (2020-08)
51
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
Select a value
Reset filter
R22 (HL 1-3)
51
R23 (HL 1-3)
51
제한 온도 참고
Select a value
Reset filter
IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
51
Unfortunately, no results were found for your search query
51 products
(of 51)
2/2
새로운 제품 - 오름차순
품번들 - 오름차순
품번들-내림차순
Relevance
새로운 제품
후드/하우징 타입-내림차순
잠금 유형-내림차순
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급-내림차순
규격-내림차순
표면 장착형 하우징
Han-Eco 16A-HSM2-M25
제품번호 19 46 016 0291
규격: 16 A
싱글 잠금 레버
폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
사이드 엔트리
2x M25
재료 (후드/하우징): 폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
RAL 9005 (제트 블랙)
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
표면 장착형 하우징
Han-Eco 10A-HSM1-M25
제품번호 19 46 010 0251
규격: 10 A
싱글 잠금 레버
폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
사이드 엔트리
1x M25
재료 (후드/하우징): 폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
RAL 9005 (제트 블랙)
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
표면 장착형 하우징
Han-Eco 10A-HSM2-M25
제품번호 19 46 010 0291
규격: 10 A
싱글 잠금 레버
폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
사이드 엔트리
2x M25
재료 (후드/하우징): 폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
RAL 9005 (제트 블랙)
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
표면 장착형 하우징
Han-Eco 10A-HSM2-M20
제품번호 19 46 010 0290
규격: 10 A
싱글 잠금 레버
폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
사이드 엔트리
2x M20
재료 (후드/하우징): 폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
RAL 9005 (제트 블랙)
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
표면 장착형 하우징
Han-Eco 10A-HSM1-M20 w. cable gl.
제품번호 19 46 110 0250
내장 케이블 글랜드 적용
규격: 10 A
싱글 잠금 레버
폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
사이드 엔트리
1x M20
재료 (후드/하우징): 폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
RAL 9005 (제트 블랙)
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
표면 장착형 하우징
Han-Eco 16A-HSM1-M25 w. cable gl.
제품번호 19 46 116 0251
내장 케이블 글랜드 적용
규격: 16 A
싱글 잠금 레버
폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
사이드 엔트리
1x M25
재료 (후드/하우징): 폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
RAL 9005 (제트 블랙)
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
표면 장착형 하우징
Han-Eco 10A-HSM2-M25 w. cable gl.
제품번호 19 46 110 0291
내장 케이블 글랜드 적용
규격: 10 A
싱글 잠금 레버
폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
사이드 엔트리
2x M25
재료 (후드/하우징): 폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
RAL 9005 (제트 블랙)
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
후드
Han-Eco Outdoor 16A-HTE-M20
제품번호 19 46 216 0445
규격: 16 A
싱글 잠금 레버
톱 엔트리
1x M20
재료 (후드/하우징): 폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
RAL 9005 (제트 블랙)
재료 (실): FPM
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
후드
Han-Eco Outdoor 16A-HSE-M20 w. cable gl.
제품번호 19 46 316 0545
내장 케이블 글랜드 적용
규격: 16 A
싱글 잠금 레버
사이드 엔트리
1x M20
재료 (후드/하우징): 폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
RAL 9005 (제트 블랙)
재료 (실): FPM
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
표면 장착형 하우징
Han-Eco Outdoor 16A-HSM2-M25 with cover
제품번호 19 46 216 0293
열가소성 수지 커버 적용
규격: 16 A
싱글 잠금 레버
폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
사이드 엔트리
2x M25
재료 (후드/하우징): 폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
RAL 9005 (제트 블랙)
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
표면 장착형 하우징
Han-Eco Outdoor 16A-HSM2-M20 with cover
제품번호 19 46 216 0292
열가소성 수지 커버 적용
규격: 16 A
싱글 잠금 레버
폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
사이드 엔트리
2x M20
재료 (후드/하우징): 폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
RAL 9005 (제트 블랙)
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
후드
Han-Eco Outdoor 10A-HSE-M25 w. cable gl.
제품번호 19 46 310 0546
내장 케이블 글랜드 적용
규격: 10 A
싱글 잠금 레버
사이드 엔트리
1x M25
재료 (후드/하우징): 폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
RAL 9005 (제트 블랙)
재료 (실): FPM
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
후드
Han-Eco Outdoor 16A-HTE-M25
제품번호 19 46 216 0446
규격: 16 A
싱글 잠금 레버
톱 엔트리
1x M25
재료 (후드/하우징): 폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
RAL 9005 (제트 블랙)
재료 (실): FPM
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
후드
Han-Eco Outdoor 16A-HSE-M20
제품번호 19 46 216 0545
규격: 16 A
싱글 잠금 레버
사이드 엔트리
1x M20
재료 (후드/하우징): 폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
RAL 9005 (제트 블랙)
재료 (실): FPM
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
후드
Han-Eco Outdoor 10A-HTE-M25
제품번호 19 46 210 0446
규격: 10 A
싱글 잠금 레버
톱 엔트리
1x M25
재료 (후드/하우징): 폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
RAL 9005 (제트 블랙)
재료 (실): FPM
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
표면 장착형 하우징
Han-Eco Outdoor 16A-HSM1-M25 with cover
제품번호 19 46 216 0253
열가소성 수지 커버 적용
규격: 16 A
싱글 잠금 레버
폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
사이드 엔트리
1x M25
재료 (후드/하우징): 폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
RAL 9005 (제트 블랙)
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
표면 장착형 하우징
Han-Eco Outdoor 10A-HSM1-M25 with cover
제품번호 19 46 210 0253
열가소성 수지 커버 적용
규격: 10 A
싱글 잠금 레버
폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
사이드 엔트리
1x M25
재료 (후드/하우징): 폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
RAL 9005 (제트 블랙)
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
표면 장착형 하우징
Han-Eco Outdoor 10A-HSM2-M20 with cover
제품번호 19 46 210 0292
열가소성 수지 커버 적용
규격: 10 A
싱글 잠금 레버
폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
사이드 엔트리
2x M20
재료 (후드/하우징): 폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
RAL 9005 (제트 블랙)
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
후드
Han-Eco Outdoor 10A-HTE-M20
제품번호 19 46 210 0445
규격: 10 A
싱글 잠금 레버
톱 엔트리
1x M20
재료 (후드/하우징): 폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
RAL 9005 (제트 블랙)
재료 (실): FPM
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
후드
Han-Eco Outdoor 10A-HSE-M25
제품번호 19 46 210 0546
규격: 10 A
싱글 잠금 레버
사이드 엔트리
1x M25
재료 (후드/하우징): 폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
RAL 9005 (제트 블랙)
재료 (실): FPM
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
표면 장착형 하우징
Han-Eco Outdoor 10A-HSM2-M25 with cover
제품번호 19 46 210 0293
열가소성 수지 커버 적용
규격: 10 A
싱글 잠금 레버
폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
사이드 엔트리
2x M25
재료 (후드/하우징): 폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
RAL 9005 (제트 블랙)
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
관련정보
장바구니에 추가하는 동안 오류가 발생했습니다.
1
2
정렬기준
품번들 - 오름차순
품번들 - 내림차순
Relevance
새로운 제품
후드/하우징 타입 - 내림차순
잠금 유형 - 내림차순
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 - 내림차순
규격 - 내림차순
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 51 products
비교하다
0
정렬기준
Filters
0
Product Videos
Topics & Trends