Ha-VIS eCon 4000
  • 낮은 구조 유형
  • 플러그-앤-플레이
  • 버스 및 열차 적용 M12 스위치
Filters
  • 제품 시리즈
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS eCon 4000
      6
  • 이더넷 유형
    Select a value Reset filter
    • 고속 이더넷
      3
    • 기가비트 이더넷
      3
  • 공칭 전압
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      4
    • 48 V DC
      5
    • 72 V DC
      1
    • 110 V DC
      1
  • 포트 총 개수
    Select a value Reset filter
    • 8
      6
  • 작동 온도
    Select a value Reset filter
    • -40 ... +70 °C
      6
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    Select a value Reset filter
    • IP30 체결 조건
      1
    • IP40 체결 조건
      2
    • IP65 / IP67 체결 조건
      3
6 products (of 6)
1/1
비교하다
0
정렬기준
Filters
0

Topics & Trends