HARTING UIC
  • Interfacce resistenti per passaggi intercomunicanti conformi alla norma UIC 558
  • Elevata flessibilità grazie alla conformità alla normativa UIC 558
  • Rispetto di tutte le norme rilevanti del settore ferroviario: IEC 61372 (categoria 2), IEC 45545 (classe: HL3/R23), UL-94-V-0
Filters
  • Categoria
    Select a value Reset filter
    • Accessori
      3
    • Contatti
      6
    • Custodie
      7
    • Inserti
      6
    • Set di connettori
      32
  • Corrente d'esercizio
    Select a value Reset filter
    • ‌ 10 A
      33
    • ≤ 10 A
      6
  • Tensione di esercizio
    Select a value Reset filter
    • 60 V
      24
    • 110 V
      9
  • Numero di poli
    Select a value Reset filter
    • 6
      4
    • 13
      13
    • 18
      13
    • 22
      13
  • Collegamento
    Select a value Reset filter
    • Collegamento a crimpare
      38
  • Tipo di custodia
    Select a value Reset filter
    • Custodia
      3
    • Custodia base passante
      3
    • custodia
      1
54 products (of 54)
1/2
Confronta
0
Ordina per
Filters
0

Argomenti e tendenze