kann gelöscht werden
Filters
  • Magfelépítés
    Select a value Reset filter
    • 10 mm²
      5
    • 16 mm²
      9
    • 25 mm²
      17
    • 3 x 0,25 mm²
      6
    • 35 mm²
      12
    • 4 x 0,25 mm²
      6
    • 4 x 1,5 mm²
      24
    • 4x 2x AWG 26/7
      69
    • 4x AWG 22/7
      2
    • 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
      12
    • 5 x 1,5 mm²
      24
    • 50 mm²
      12
    • 6 x 1,5 mm²
      12
    • 6 x 2,5 mm²
      12
  • Kábel átmérője
    Select a value Reset filter
    • 10,2 mm
      17
    • 10,5 mm
      12
    • 11,7 mm
      12
    • 13,7 mm
      12
    • 6,4 mm
      5
    • 6,5 mm
      2
    • 6,6 mm ± 0,3 mm
      26
    • 6,7 mm ± 0,3 mm
      13
    • 7,2 mm
      24
    • 8,1 mm
      30
    • 8,2 mm
      24
    • 8,4 mm
      9
    • 9 mm
      12
  • 2. csatlakozó
    Select a value Reset filter
    • 15-ös méret
      8
    • Anya Egyenes
      32
    • Anya Könyökös
      52
    • Apa Egyenes
      34
    • HARTING DualBoot RJ45
      39
    • Lyukasztó csatlakoztatás
      39
    • M12 K-kódolású
      4
    • M12 L-kódolású
      4
    • M12 S-kódolás
      4
    • M12 T-kódolás
      4
    • M12 X kódolás
      30
    • M12 Y-kódolás
      8
    • M5 A-kódolás
      4
    • Piros
      52
    • Press&Go
      30
    • RJ45
      2
  • 1. csatlakozó
    Select a value Reset filter
    • 15-ös méret
      24
    • Anya
      2
    • Anya Egyenes
      28
    • Anya Könyökös
      55
    • Apa Egyenes
      98
    • Fekete
      52
    • Fröccsöntött
      39
    • HARTING Mini PushPull
      39
    • IDC vezeték-rögzítés
      39
    • Kék
      3
    • M12 K-kódolású
      12
    • M12 L-kódolású
      12
    • M12 S-kódolás
      12
    • M12 T-kódolás
      12
    • M12 X kódolás
      30
    • M12 Y-kódolás
      12
    • M5 A-kódolás
      12
    • M8 D-kódolás
      2
    • Press&Go
      30
    • ix Industrial® A típus
      39
  • Árnyékolás
    Select a value Reset filter
    • Árnyékolt
      30
  • Adatátviteli sebesség
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      69
    • ‌ 10 Gbit/s
      69
    • ‌ 10 Mbit/s
      71
    • ‌ 100 Mbit/s
      71
    • ‌ 2,5 Gbit/s
      69
    • ‌ 5 Gbit/s
      69
222 products (of 222)
7/8
Összehasnlítás
0
Sorrend
Filters
0

Témák és trendek