Karrier (csak németül)
Hírlevél
eShop
Kosár
Kívánságlista
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
Saját fiók beállításai
Kijelentkezés
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING Login
Konfigurátorok
Termékek és megoldások
Termékek és megoldások Áttekintés
Han® ipari csatlakozók
Interfészcsatlakozók
Ipari Ethernet megoldások
NYÁK csatlakozók
Rendszerkábelezés
Testreszabott megoldások
Ipari Ethernet switchek
Szerszámok
3D MID kompetencia
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Mágnesrendszerek
Speciális célgépgyártás
Célpiacok
Célpiacok Áttekintés
Közlekedésipar
Gépgyártás– Gépszerszámok
Gépgyártás – Műanyag
Gépgyártás – Élelmiszerfeldolgozás és csomagolás
Robotipar
Automatizálási technológia
Szélenergia
Energiaelosztás és -tárolás
Autóipar
Adatközpontok
Intralogisztika és szállítószalag-technológia
Mezőgazdasági technológia
Orvostechnológia
Hidrogéntechnológia
Trendek
Trendek Áttekintés
All Electric Society
Fenntarthatóság
Digitalizáció
E-Mobility
Modularizáció
Miniatürizálás
Testreszabás
Csatlakoztatás+
Hírközpont
Hírközpont Áttekintés
Vállalat
Sajtóközlemény hírek
Termékhírek
Események
tec.News technológiai hírlevél
Webináriumok igény szerint
Webináriumok igény szerint Áttekintés
Vasúti webináriumsorozat 2022
HARTING Szakértői Tábor webinárium
Szolgáltatások
Szolgáltatások Áttekintés
Tanúsítványok
Javítási szolgáltatás
Testreszabott Ipari Csatlakozók
A HARTING beszállítója
A HARTING beszállítója Áttekintés
Általános beszállítói információk
Beszállítói portál
Letöltési Központ
Termék adatkezelő
Felhasználói útmutató
Digital Twins
Vállalat
Vállalat Áttekintés
A Technology Group
A Technology Group Áttekintés
A HARTING cégről
Családi vállalkozás
Tények és számadatok
Termékeink és megoldásaink áttekintése
A jövőhöz szükség van a múltra
Álláslehetőségek a HARTING cégnél
Minőség és új technológiák
Minőség és új technológiák Áttekintés
Globális integrált menedzsment rendszer
Vállalati technológiai szolgáltatások
Új technológiák
A HARTING világszerte
HARTING Magyarország
Együttműködések és partnerségek
Együttműködések és partnerségek Áttekintés
SPE Ipari Partnerhálózat
smartFactoryKL
Fenntarthatóság
Fenntarthatóság Áttekintés
A felelősségünk
A vállalati kultúránk
A környezetünk
A technológiáink
A társadalmi elkötelezettségünk
Emberi jogi átvilágítás
Tanúsítványok - Vállalati társadalmi felelősségvállalás
Jogsértés-bejelentő rendszer
myHARTING
Magyarország (Hungarian)
eShop
...
NYÁK-csatlakozók
har
-flex
®
har
-flex
®
HD-Card Edge
har
-flex
®
HD-Card Edge
Rasztertávolság 0,8 mm
Rendkívül erőteljes, ipari felhasználásra
Alkategóriák
NYÁK-csatlakozók
NYÁK-csatlakozók
Filters
Összeköttetés típusa
Select a value
Reset filter
Alaplap a bővítőkártyához
42
Mezzanine
42
Sorozat
Select a value
Reset filter
har
-flex
®
42
Érintkezők száma
Select a value
Reset filter
from
20
40
60
80
100
120
140
to
20
40
60
80
100
120
140
20
6
40
6
60
6
80
6
100
6
120
6
140
6
Teljesítményszint
Select a value
Reset filter
1
42
Azonosítás
Select a value
Reset filter
HD-Card Edge
42
Elem
Select a value
Reset filter
Csatlakozó
42
Lezárási mód
Select a value
Reset filter
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
42
Adatátviteli sebesség
Select a value
Reset filter
25 Gbit/s
42
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
Select a value
Reset filter
from
0,8 mm
to
0,8 mm
0,8 mm
42
Érintkező sorok
Select a value
Reset filter
from
2
to
2
2
42
Unfortunately, no results were found for your search query
42 products
(of 42)
1/2
Új termékek - növekvő
Cikkszám - növekvő
Cikkszám-csökkenő
Relevance
Új termékek
Összeköttetés típusa-csökkenő
Sorozat-csökkenő
Érintkezők száma-csökkenő
Teljesítményszint-csökkenő
Azonosítás-csökkenő
Csatlakozó
har-flex HD-Card Edge 100p PL1 SAMPLE
Cikkszám 15 04 100 2001 333
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Érintkezők: 100
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozó
har-flex HD-Card Edge 40p PL1 SAMPLE
Cikkszám 15 03 040 2001 333
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Érintkezők: 40
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozó
har-flex HD-Card Edge 140 SMT PL1 SAMPLE
Cikkszám 15 04 140 2601 333
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Érintkezők: 140
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozó
har-flex HD-Card Edge 40p THR PL1 SAMPLE
Cikkszám 15 03 040 2401 333
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Érintkezők: 40
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozó
har-flex HD-Card Edge 140 SMT PL1 200pcs
Cikkszám 15 04 140 2601 000
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Érintkezők: 140
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozó
har-flex HD-Card Edge 100p PL1 200pcs
Cikkszám 15 04 100 2001 000
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Érintkezők: 100
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozó
har-flex HD-Card Edge 60p SMT PL1 200pcs
Cikkszám 15 03 060 2601 000
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Érintkezők: 60
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozó
har-flex HD-Card Edge 100 SMT PL1 200pcs
Cikkszám 15 04 100 2601 000
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Érintkezők: 100
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozó
har-flex HD-Card Edge 80p THR PL1 200pcs
Cikkszám 15 04 080 2401 000
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Érintkezők: 80
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozó
har-flex HD-Card Edge 40p SMT PL1 200pcs
Cikkszám 15 03 040 2601 000
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Érintkezők: 40
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozó
har-flex HD-Card Edge 60p THR PL1 200pcs
Cikkszám 15 03 060 2401 000
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Érintkezők: 60
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozó
har-flex HD-Card Edge 20p THR PL1 200pcs
Cikkszám 15 03 020 2401 000
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Érintkezők: 20
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozó
har-flex HD-Card Edge 140p PL1 200pcs
Cikkszám 15 04 140 2001 000
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Érintkezők: 140
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozó
har-flex HD-Card Edge 40p THR PL1 200pcs
Cikkszám 15 03 040 2401 000
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Érintkezők: 40
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozó
har-flex HD-Card Edge 60p PL1 200pcs
Cikkszám 15 03 060 2001 000
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Érintkezők: 60
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozó
har-flex HD-Card Edge 120 SMT PL1 200pcs
Cikkszám 15 04 120 2601 000
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Érintkezők: 120
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozó
har-flex HD-Card Edge 120p PL1 200pcs
Cikkszám 15 04 120 2001 000
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Érintkezők: 120
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozó
har-flex HD-Card Edge 140 THR PL1 200pcs
Cikkszám 15 04 140 2401 000
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Érintkezők: 140
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozó
har-flex HD-Card Edge 80p PL1 200pcs
Cikkszám 15 04 080 2001 000
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Érintkezők: 80
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozó
har-flex HD-Card Edge 120 THR PL1 200pcs
Cikkszám 15 04 120 2401 000
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Érintkezők: 120
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozó
har-flex HD-Card Edge 100 THR PL1 200pcs
Cikkszám 15 04 100 2401 000
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Érintkezők: 100
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozó
har-flex HD-Card Edge 80p SMT PL1 200pcs
Cikkszám 15 04 080 2601 000
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Érintkezők: 80
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozó
har-flex HD-Card Edge 20p PL1 200pcs
Cikkszám 15 03 020 2001 000
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Érintkezők: 20
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozó
har-flex HD-Card Edge 40p PL1 200pcs
Cikkszám 15 03 040 2001 000
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Érintkezők: 40
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozó
har-flex HD-Card Edge 20p SMT PL1 200pcs
Cikkszám 15 03 020 2601 000
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Érintkezők: 20
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozó
har-flex HD-Card Edge 120 THR PL1 SAMPLE
Cikkszám 15 04 120 2401 333
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Érintkezők: 120
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozó
har-flex HD-Card Edge 20p PL1 SAMPLE
Cikkszám 15 03 020 2001 333
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Érintkezők: 20
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozó
har-flex HD-Card Edge 120 SMT PL1 SAMPLE
Cikkszám 15 04 120 2601 333
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Érintkezők: 120
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozó
har-flex HD-Card Edge 20p THR PL1 SAMPLE
Cikkszám 15 03 020 2401 333
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Érintkezők: 20
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozó
har-flex HD-Card Edge 80p SMT PL1 SAMPLE
Cikkszám 15 04 080 2601 333
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Érintkezők: 80
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Információ
Hiba lépett fel miközben a tételek hozzáadásra kerültek a bevásárlókosárhoz.
1
2
Sorrend
Cikkszám - növekvő
Cikkszám - csökkenő
Relevance
Új termékek
Összeköttetés típusa - csökkenő
Sorozat - csökkenő
Érintkezők száma - csökkenő
Teljesítményszint - csökkenő
Azonosítás - csökkenő
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 42 products
Összehasnlítás
0
Sorrend
Filters
0
Termék videók
Témák és trendek