Signal
  • Készre szerelt kábelek
  • Kábelkötegek
  • Egyéb kábelhosszúságok igény szerint!
  • Elosztódobozok
Filters
  • Kábeltípus
    Select a value Reset filter
    • Rézkábel (kerek)
      878
    • Rézkábel (lapos)
      96
  • Elem
    Select a value Reset filter
    • Elosztódobozok
      85
    • Készre szerelt kábelek
      986
  • Specifikáció
    Select a value Reset filter
    • Előszerelt az egyik oldalon
      457
    • Előszerelt lezáró burkolatház
      62
    • Előszerelt mindkét végen
      529
    • Lezáró burkolatház
      5
    • M12, 12 pólusú trönkkábel
      2
    • M12, 8 pólusú trönkkábel
      4
    • M16, 14 pólusú trönkkábel
      5
    • M23, 12 pólusú trönkkábel
      5
    • M23, 19 pólusú trönkkábel
      2
    • Zöld/sárga LED-del
      54
  • A kábel leírása
    Select a value Reset filter
    • 1:1 vezetékezés
      24
    • Olajálló
      36
  • Kábel erek száma
    Select a value Reset filter
    • 3
      139
    • 4
      263
    • 5
      49
    • 6
      56
    • 8
      98
    • 9
      4
    • 10
      74
    • 12
      126
    • 16
      4
    • 17
      28
    • 19
      16
    • 20
      24
    • 24
      7
    • 25
      2
    • 26
      16
    • 32
      12
    • 40
      3
    • 44
      6
    • 50
      14
    • 68
      12
    • 78
      1
    • 80
      12
    • 100
      2
  • Magfelépítés
    Select a value Reset filter
    • 0,5 mm²
      8
    • 100x AWG 30
      2
    • 10x AWG 16
      4
    • 10x AWG 20
      13
    • 10x AWG 26
      31
    • 12 x 0,14 mm²
      62
    • 12 x 0,34 mm²
      20
    • 12 x 0,5 mm²
      16
    • 12x AWG 18
      16
    • 12x AWG 30
      12
    • 16x AWG 16
      4
    • 17x AWG 18
      16
    • 17x AWG 22
      8
    • 20x AWG 26
      3
    • 20x AWG 26/7
      11
    • 20x AWG 32
      10
    • 24x AWG 16
      4
    • 25 vezeték
      2
    • 26x AWG 30
      16
    • 2x AWG 20 + 8x AWG 24
      13
    • 2x AWG 22
      8
    • 2x AWG 22/7
      23
    • 2x AWG 24
      8
    • 2x AWG 24/11
      44
    • 2x AWG 26/7
      44
    • 2x AWG 28/7
      23
    • 3 db 0,75 mm2 + 4 db 0,34 mm2
      6
    • 3 db 0,75 mm2 + 8 db 0,34 mm2
      6
    • 3 x 0,25 mm²
      109
    • 3 x 0,34 mm²
      30
    • 32x AWG 30
      12
    • 3x AWG 18 + 16x AWG 22
      28
    • 3x AWG 18 + 8x AWG 22
      12
    • 4 x 0,25 mm²
      96
    • 4 x 0,34 mm²
      113
    • 4/2x 4 mm²
      6
    • 4/2x AWG 14
      4
    • 40x AWG 30
      3
    • 44x AWG 26
      6
    • 4x AWG 22/7
      2
    • 4x AWG 26/7
      23
    • 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
      12
    • 5 x 0,34 mm²
      43
    • 50x AWG 30
      14
    • 5x 0,25 mm²
      2
    • 5x 2x AWG 26
      25
    • 6 x 1,5 mm²
      12
    • 6 x 2,5 mm²
      18
    • 68x AWG 30
      12
    • 6x AWG 16
      4
    • 6x AWG 30
      12
    • 78x AWG 26
      1
    • 8 x 0,14 mm²
      28
    • 8 x 0,25 mm²
      29
    • 8 x 2,5 mm²
      6
    • 80x AWG 30
      12
    • AWG 28/7
      1
1 071 products (of 1 071)
2/36
Összehasnlítás
0
Sorrend
Filters
0

Témák és trendek