Érintkezőblokk
Filters
  • Kategória
    Select a value Reset filter
    • Üzemeltetői interfészek
      7
  • Specifikáció
    Select a value Reset filter
    • Nyitó
      2
    • Standard
      2
    • Záró
      2
    • gyengébb visszahúzórugóval
      2
    • LED (230 V)
      1
    • LED (24 V)
      1
    • Önellenőrző vészleállító
      1
  • Érintkezők száma
    Select a value Reset filter
    • 2
      7
  • Névleges áramerősség
    Select a value Reset filter
    • ≥ 0,001 A
      7
  • Élettartam
    Select a value Reset filter
    • < 40.000 h
      2
  • Névleges feszültség
    Select a value Reset filter
    • ≥ 5 V
      5
7 products (of 7)
1/1
Összehasnlítás
0
Sorrend
Filters
0

Témák és trendek