Elosztódobozok / Érzékelő/Beavatkozó dobozok
  • Passzív Érzékelő/Beavatkozó dobozok
  • Portok: M8 vagy M12
  • Portok száma: 4, 8 vagy 10
  • Csatlakozás: előszerelt kábel, dugaszolható kábel, M23, M16, M12
  • IP67 vagy IP68
Filters
  • Elem
    Select a value Reset filter
    • Elosztódobozok
      85
  • Specifikáció
    Select a value Reset filter
    • Előszerelt lezáró burkolatház
      62
    • Lezáró burkolatház
      5
    • M12, 12 pólusú trönkkábel
      2
    • M12, 8 pólusú trönkkábel
      4
    • M16, 14 pólusú trönkkábel
      5
    • M23, 12 pólusú trönkkábel
      5
    • M23, 19 pólusú trönkkábel
      2
    • Zöld/sárga LED-del
      54
  • Magfelépítés
    Select a value Reset filter
    • 2x AWG 20 + 8x AWG 24
      13
    • 3 db 0,75 mm2 + 4 db 0,34 mm2
      6
    • 3 db 0,75 mm2 + 8 db 0,34 mm2
      6
    • 3x AWG 18 + 16x AWG 22
      12
    • 3x AWG 18 + 8x AWG 22
      12
  • Érintkezők száma
    Select a value Reset filter
    • 3
      31
    • 4
      26
    • 5
      28
  • Összes port száma
    Select a value Reset filter
    • 4
      39
    • 6
      6
    • 8
      40
  • Kábelhossz
    Select a value Reset filter
    • 2 m
      20
    • 3 m
      2
    • 5 m
      19
    • 10 m
      21
85 products (of 85)
1/3
Összehasnlítás
0
Sorrend
Filters
0

Témák és trendek